Indukcyjne czujniki do mycia z wartością dodaną

Indukcyjne czujniki do mycia z wartością dodaną
Indukcyjne czujniki do mycia z wartością dodaną

Inteligentny system automatyki i monitoringu

Oznaczenie SAMS (Smart Automation and Monitoring System) oznacza kompleksową filozofię automatyzacji firmy Balluff. Inteligentny System Automatyki i Monitoringu obejmuje z jednej strony mnogość dodatkowych funkcji i dodatkowych informacji poszczególnych komponentów, a z drugiej strony charakteryzuje się jednolitą i ustandaryzowaną koncepcją obsługi, konfiguracji i diagnostyki.

Częścią tego systemu są nasze nowe czujniki indukcyjne IO-Link. Gwarantują one niezawodne wykrywanie obiektów nawet w bardzo trudnych warunkach. Dlatego też czujniki te można stosować również w aplikacjach, w których występuje zmywanie wodą.

Ponadto nasze czujniki oferują Państwu dużą wygodę. Na przykład, odległość wykrywania może być elastycznie nauczana w celu dostosowania do aplikacji. Sygnał wyjściowy może być również regulowany na wiele sposobów, dzięki czemu można na przykład używać czujnika jako styku normalnie zamkniętego lub normalnie otwartego.

Cechy szczególne

  • elastyczny punkt przełączania Teach-In
  • Washdown plus, specjalnie zaprojektowany dla wysokich wymagań w procesach czyszczenia
  • higieniczne materiały (stal nierdzewna 1.4404/PBT)
  • rozszerzona funkcjonalność IO-Link poprzez Smart Automation Monitoring System SAMS
  • inteligentne funkcje, takie jak monitorowanie temperatury wewnętrznej i wilgotności

.

Skontaktuj się z nami

Czy ma Pan/Pani jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.

Profil produktu (plik PDF)