Konwerter IO-Link do wejściowych i wyjściowych sygnałów analogowych

Przetwarzaj sygnały analogowe na sygnały IO-Link
Przetwarzaj sygnały analogowe na sygnały IO-Link

Przetwarzaj sygnały analogowe na sygnały IO-Link, oszczędzając przy tym koszty

W większości instalacji i maszyn sygnały analogowe stanowią około 10% całkowitej ilości obecnych danych. Podłączenie i włączenie analogowych sygnałów wejściowych/wyjściowych powoduje jednak wysokie koszty. Taka instalacja wymaga ekranowanych przewodów a sterowanie drogich, wielokanałowych podzespołów wejściowych.

Wyszukiwarka produktów

Za pomocą konwerterów IO-Link marki Balluff zmienia się to w mgnieniu oka. Dla urządzeń z ograniczoną ilością wartości analogowych otwierają one wyraźny potencjał oszczędności. Zamiast drogich przewodów ekranowanych można zastosować proste, nieekranowane przewody 3-żyłowe. Neutralność sygnału podzespołów IO-Link-Master w połączeniu z konwerterami IO-Link zapewni Ci przy tym maksymalną różnorodność sygnału.

Dzięki naszym konwerterom IO-Link możesz więc korzystać z różnych sygnałów wejściowych, wyjściowych, prądu i napięcia w jednym podzespole.

Najważniejsze cechy

  • Przetwarzanie sygnałów wejściowych/wyjściowych na IO-Link
  • Możliwość konfiguracji sygnału napięcia/natężenia, czujnika Pt lub termoelementu
  • Dostępne różne przyłącza natężenia/napięcia (0...10 V, 5…10 V, –10…+10 V, 0…5 V, –5…+5 V, 0...20 mA, 4…20 mA)
  • Regulowana rozdzielczość (10…16 Bit)
  • Wysoki stopień ochrony do surowych warunków otoczenia

Opis charakterystyki produktu

Kontakt

Kontakt