Konwerter IO-Link - RS232

Konwerter IO-Link - RS232
Konwerter IO-Link - RS232

Proste i praktyczne rozwiązanie, umożliwiające połączenie RS232 z IO-Link

Wbrew wielu przypuszczeniom szeregowa komunikacja RS232 jest nadal wykorzystywana w wielu aplikacjach przemysłowych. Typowym przykładem jest wykorzystywanie skanerów kodów kreskowych w przemyśle motoryzacyjnym czy opakowaniowym.

Wyszukiwarka produktów

Integracja interfejsów RS232 w istniejącej architekturze sterowania jest jednak związana z pewnymi nakładami, gdyż często wymagane są do tego specjalne elementy, na przykład karty RS232 do sterowania. Dla wielu stanowi to przeszkodę w przejściu na rozwiązania wykorzystujące interfejs IO-Link, przez co nie mogą w pełni korzystać z zalet nowoczesnych standardów komunikacji.
Pomocny jest tu nasz konwerter IO-Link do urządzeń RS232. Za pomocą konwertera można w prosty sposób podłączać urządzenia RS232 bezpośrednio do portu IO-Link. Karty RS232 nie są więc już konieczne do integracji. Dzięki temu będziesz dysponował teraz praktycznym i prostym w realizacji rozwiązaniem, umożliwiającym jednorodną i ciągłą komunikację wszystkich urządzeń oraz dwukierunkową wymianę danych ze sterownikiem PLC - możesz dzięki temu niezawodnie kontrolować oraz szybko parametryzować wszystkie urządzenia w prosty sposób.

Najważniejsze cechy

  • do dwukierunkowej komunikacji pomiędzy RS232 i IO-Link
  • dwa wejścia cyfrowe
  • zasilanie urządzeń RS232 napięciem 24 V DC
  • proste możliwości diagnostyki dzięki zastosowaniu diod statusowych LED
  • wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej IP67, umożliwiająca pracę w trudnych warunkach przemysłowych

Opis charakterystyki produktu

Kontakt

Kontakt