Laserowy czujnik odległości z IO-Link i dodatkowymi funkcjami

Precyzyjny czujnik laserowy do ustalania bezwzględnej odległości obiektów
Precyzyjny czujnik laserowy do ustalania bezwzględnej odległości obiektów

Precyzyjny czujnik laserowy do ustalania bezwzględnej odległości obiektów

W zastosowaniach, w których ważne jest dokładne ustalanie odległości, nasz czujnik odległości IO-Link jest idealnym rozwiązaniem. Przekonuje na przykład wtedy, gdy chcesz dokładnie ustalić położenie elementu lub precyzyjnie zmierzyć wysokość stosu.

Opis charakterystyki produktu (plik PDF)

Dzięki jego precyzyjnemu, jasno ograniczonemu promieniowi laserowemu można bardzo dokładnie wykrywać zwłaszcza małe obiekty. W tym celu można indywidualnie ustalić zakres pomiarowy czujnika, ponieważ charakterystyka analogowa może zostać dostosowana do Twojej aplikacji.

Dodatkowo czujnik wyposażony jest w wyjście przełączające, którego można użyć jako wyłącznika krańcowego. Dzięki temu można na przykład ustawić czujnik tak, by dokonał wyłączenia w przypadku braku dopływu obiektów.

Ustawianie czujnika odbywa się bardzo prosto. Zarówno punkt przełączania jak i charakterystykę można się przyuczyć w prosty sposób za pomocą przycisku. A dzięki kątownikowi montażowemu lub zaciskowi typu jaskółczy ogon montaż czujnika przebiega bardzo sprawnie. Także i to pomaga w szybkim uruchomieniu.

Najważniejsze cechy

  • różne tryby pomiaru (pomiar ciemny, pomiar wielokrotny, tryb transparentny)
  • Licznik roboczogodzin, funkcje liczenia i czasu
  • Zapis statystyk
  • precyzyjny promień lasera klasy 1 (nie wymaga żadnych dodatkowych środków ochronnych)
  • wysoka rozdzielczość (10…100 μm)
  • w metalowej obudowie wraz z optyką ze szkła
  • wejście reset

Wybór produktów