Kurtyny optyczne o różnych długościach

Kurtyny optyczne o różnych długościach
Kurtyny optyczne o różnych długościach

Wybierz idealną barierę do Twojej aplikacji

Kurtyny optyczne BOH są dostępne w różnych długościach od 10 do 300 mm. Pozwala to na wybór idealnej długości bariery do indywidualnych aplikacji. Kompaktowa konstrukcja barier optycznych pozwala na ich bezproblemowa integrację nawet w ciasnych przestrzeniach montażowych na maszynach i liniach produkcyjnych. Dodatkowo, użytkowa odległość działania od 10 do 500 mm pozwala na zastosowanie kurtyn do dużych obszarów działania. Pozwala to na przykład na realizację detekcji małych części w efektywny sposób pod względem zajmowanej przestrzeni i kontrolę spadających lub wyrzucanych elementów na bardzo dużym obszarze.

Broszura produktu (plik PDF)

Kurtyny optyczne współpracują z zewnętrznym wzmacniaczem. Do wyboru mamy różne wersje wzmacniaczy w zależności od realizowanej aplikacji, wersje analogowe, przełączające lub specjalne wersje do aplikacji dynamicznych gdzie wykrywamy tylko elementy będące w ruchu.

Analogowy wzmacniacz BAE

W połączeniu z analogowym wzmacniaczem BAE nowe kurtyny optyczne możemy stosować w aplikacjach pomiarowych. Liniowość charakterystyki barier BOH jest bardzo wysoka co w połączeniu ze wzmacniaczem analogowym pozwala na realizowanie precyzyjnych aplikacji. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00NH)

Wzmacniacz przełączający BAE

Dzięki wysokiej jakości elektroniki wzmacniacza przełączającego BAE, w dobrych warunkach możliwe jest uzyskanie powtarzalności na poziomie poniżej 50 µm!Jest to idealne rozwiązanie do aplikacji w których kontrolujemy prowadzenie krawędzi wstęgi materiału. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)

Wzmacniacze dynamiczne BAE

Kurtyny optyczne ze wzmacniaczami przełączającymi dynamicznie przeznaczone są do detekcji bardzo małych spadających obiekty w całym polu pomiarowym. Możemy niezawodnie monitorować nagłe zmiany stanu, takie jak te, które mogą wystąpić podczas monitorowania przerwania nici lub przewodów. (BAE00NJ, BAE00N7)

Cechy szczególne

  • wysoka powtarzalność
  • doskonała liniowość
  • kompaktowa konstrukcja obudowy
  • duża liczba wariantów długości
  • duży roboczy zakres działania 10… 500 mm
Prosimy o kontakt z nami

Masz pytania? Proszę się z nami skontaktować.