System pozycjonowania na duże odległości (LDPS)

System pozycjonowania dalekiego zasięgu
System pozycjonowania dalekiego zasięgu

LDPS czyli niezawodny, inteligentny i elastyczny pomiar pozycji na dystansie kilkuset metrów w trudnych warunkach środowiskowych

Duże odległości nie są już żadną przeszkodą dla inteligentnego magnetostrykcyjnego systemu pomiaru położenia BTL. Tam, gdzie wymagana jest najwyższa precyzja pomiaru pozycji i prędkości, firma Balluff oferuje nowy enkoder. Produkt umożliwia, określenie pozycji na dystansie kilkuset metrów z dokładnością powtórzenia 0,5 mm. System ten nadaje się więc idealnie do zastosowania na suwnicach, mostach ładunkowych, suwnicach bramowych, przy sterowaniu rewersyjnym, jak również przy przesuwaniu suwnic wózków oraz w suwnicach robotów.

Z czego składa się rozwiązanie?

System pozycjonowania długodystansowego (LDPS) składa się z magnetostrykcyjnego systemu pomiaru położenia o długości pomiarowej od 2000 do 4500 mm w krokach co 500 mm oraz interfejsu Profinet, kilku enkoderów położenia zainstalowanych wzdłuż toru jazdy suwnicy, których pozycja jest odczytywana przez czujnik magnetostrykcyjny zamontowany na suwnicy. Informacje te są przekazywane do sterownika, który z dużą dokładnością oblicza bezwzględne współrzędne pozycji dźwigu. Dodatkowo użytkownik otrzymuje blok funkcyjny oprogramowania, który ułatwia integrację z systemem sterowania. Do systemu dołączone jest również oprogramowanie wizualizacyjne S.C.A.D.A.
System pomiarowy jest również dostępny z opcją pracy w trybie fail-safe z nadmiarowymi oznaczeniami wzdłuż toru jazdy, dzięki czemu wydajność, niezawodność i jakość Państwa aplikacji są jeszcze bardziej zwiększone. System nie zużywa się i nie wymaga konserwacji, jest niewrażliwy na wstrząsy, wibracje i zanieczyszczenia.

System pozycjonowania dalekiego zasięgu
System pozycjonowania dalekiego zasięgu

Gdzie można zastosować takie rozwiązania ?

Systemy suwnicowe są stosowane na całym świecie i w różnych branżach do transportu towarów w intralogistyce, w gospodarce magazynowej lub w różnych procesach produkcyjnych. Obciążenia są tu często bardzo wysokie, a miejsce zastosowania stawia również ogromne wymagania wobec technologii czujników. Ponadto operator musi być zawsze świadomy bezwzględnej pozycji dźwigu lub układu sterowania. Dotyczy to tym bardziej sytuacji, gdy na jednym pasie startowym znajdują się dwa lub więcej dźwigów. Do poprawnego pozycjonowania i unikania kolizji dźwigów stosuje się zwykle czujniki laserowe, które spełniają powszechne wymagania dotyczące wydajności w normalnych warunkach otoczenia. Jeśli jednak poziom zanieczyszczeń w hali jest wysoki lub jeśli suwnice są eksploatowane na zewnątrz, systemy laserowe osiągają swoje granice. Firma Bang Kransysteme przetestowała system pozycjonowania na duże odległości firmy Balluff: "System pomiaru odległości, który przemieszcza się wraz z żurawiem i ma długość ok. 4 metrów, wykrywa czujniki położenia zamontowane wzdłuż trasy przejazdu zgodnie z wcześniej ustalonym schematem i na tej podstawie oblicza bezwzględną pozycję żurawia. Jeśli znajomość tej pozycji jest niezbędna nawet w niekorzystnych warunkach, system ten jest idealnie dopasowany do naszych potrzeb!", podsumowuje David Böttiger, szef działu automatyki.

Najważniejsze cechy i zalety w skrócie

  • prosty montaż
  • część pomiarowa nie wymaga ciągłej szyny, dzięki czemu gwarantowana jest najwyższa elastyczność
  • wysoka dokładność i niezawodność
  • niskie koszty utrzymania dzięki bezdotykowej i niezużywającej się zasadzie działania
  • odporność w trudnych warunkach przemysłowych (IP67)
  • automatyczne dostosowanie systemu do znakowania magnetycznego
  • dokładność powtórzeń do ±0,5 mm
  • system pomiaru pozycji liniowej z zakresem pomiarowym do kilkuset metrów
Kontakt

Skontaktuj się z nami.

Profil produktu (plik PDF)