Enkoder magnetyczny z interfejsem Drive-Cliq

Enkoder magnetyczny z interfejsem Drive-Cliq
Enkoder magnetyczny z interfejsem Drive-Cliq

Uniwersalne zastosowanie – bezpośrednie i proste podłączenie do napędu

Liniowy i kątowy enkoder absolutny BML SGA przekonuje we wszystkich zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka dokładność pozycji i położenia krańcowego w czasie rzeczywistym. W trakcie eksploatacji użytkownik ma dużą swobodę, ponieważ dozwolony jest wyjazd poza element pomiarowy i ponowny powrót. Umożliwia to proste i ekonomiczne rozwiązania dla wymagających aplikacji w zakresie automatyki oraz budowy maszyn, zwłaszcza w przypadku maszyn specjalistycznych. Istnieje również możliwość prostego doposażenia w system.

Opis charakterystyki produktu (plik PDF)

Dzięki interfejsowi Drive-Cliq możesz perfekcyjnie zintegrować system pomiarowy ze sterowaniem Siemens. W tym celu system pomiarowy uzyskał certyfikat Siemens. Dzięki funkcji Plug-and-Play połączenie z napędem odbywa się bez trudu,. gdyż sterowanie automatycznie wykrywa czujnik i jego ustawienie podstawowe.

Ciągła kontrola wiarygodności zapewnia wysoką niezawodność, ponieważ system przez cały czas rejestruje jakość pomiaru. Automatyczna kontrola stanu systemu sprawdza jakość sygnału. A przez sterowanie można ocenić rezerwę działania.

Najważniejsze cechy

  • niezawodność: bezdotykowa zasada pomiaru bez zużycia
  • uniwersalność: długości pomiarowe do 48 m, wysoka dokładność systemu do ±12 μm, rozdzielczość 1 μm
  • oszczędność czasu: duża odległość odczytu 1,3 mm ułatwia montaż
  • wygoda: dioda statusu i funkcje diagnozy zapewniają bezpieczną eksploatację i szybszą obsługę techniczną
  • łatwość integracji: zajmująca mało miejsca, zwarta forma konstrukcyjna

Wybór produktów

Kontakt

Kontakt