Liniowe przetworniki drogi -wersja specjalna

Podwójna lub potrójna redundancja systemu- przetworniki drogi liniowej

Wykonanie specjalne przetwronik 3 w 1

Liniowe przetworniki położenia dostępne są z interfejsem SSI lub impulsowym Start/Stop. Dzięki temu spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa, są bezawaryjne (w porówananiu do tradycyjnych interfejsów analogowych). Zapewniają wyższą rozdzielczość. Szybką archiwizacje danych umożlwia maksymalna częstotliwość 1000 Hz.

Wyszukiwarka produktów

Nawet trzy niezależne systemy pomiarowe w tej samej obudowie pracują w trybie redundantnym, zapewniając bezpieczeństwo na wypadek awarii któregoś z nich. Jest to ogromna zaleta zwłasza gdy przetworniki pracują w trudnych warunkach. Dzięki odporności na ciśnienie (do 600 bar) można je stosować m.in. w zaworach istotnych dla funkcji bezpieczeństwa oraz siłownikach hydraulicznych. Kompaktowa obudowa oraz możliwość dobrania indywidualnej długości przetwornika (maksymalna długość znamionowa od 25 do 7620 mm ) pozwala na personalizację rozwiązania.

Najważniejsze cechy

  • redundantny pomiar położenia
  • podwójna lub potrójna redundancja systemu pozycjonującego stosowana przy najwyższym wymaganiach bezpieczeństwa
  • jeden przetwornik zawiera dwa lub trzy kompletne (niezależne) systemy pomiarowe
  • interfejs SSI lub impulsowy Start/Stop
  • maksymalna rozdzielczość do 0,5 µm
  • odporność na zanieczyszczenia (IP67)
  • sygnał wyjściowy regulowany elastycznie za pomocą narzędzi oprogramowania
  • kompaktowa obudowa

Opis charakterystyki produktu (plik PDF)

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.