Czujniki fotoelektryczne z monitorowaniem stanu technicznego

Czujniki fotoelektryczne z monitorowaniem stanu technicznego
Czujniki fotoelektryczne z monitorowaniem stanu technicznego

Inteligentny system automatyki i monitoringu

Oznaczenie SAMS (Smart Automation and Monitoring System) oznacza kompleksową filozofię automatyzacji firmy Balluff. Inteligentny System Automatyki i Monitoringu obejmuje z jednej strony mnogość dodatkowych funkcji i dodatkowych informacji poszczególnych komponentów, a z drugiej strony charakteryzuje się jednolitą i ustandaryzowaną koncepcją obsługi, konfiguracji i diagnostyki.

Częścią tego systemu jest nasz nowy czujnik optoelektroniczny BOS R254K, za pomocą którego można niezawodnie wykrywać butelki, pojemniki i palety, np. w przemyśle spożywczym i branży opakowań. Przeznaczony do wymagających zastosowań, znajduje optymalne zastosowanie wszędzie tam, gdzie czyszczenie odbywa się regularnie przy użyciu agresywnych środków i wysokiego ciśnienia. Odporna na działanie środków czyszczących (Ecolab), przechodzi cykl czyszczenia zgodnie z wysokim standardem Balluff. Stopnie ochrony IP67 i IP69K pozwalają na zastosowanie w krytycznych aplikacjach o trudnych warunkach otoczenia, szczególnie w sektorze automatyki fabrycznej.

Kolejna zaleta: liczne funkcje dodatkowe gwarantują monitorowanie stanu urządzenia. Dzięki funkcji samokontroli czujnik dostarcza pomocnych danych diagnostycznych. Dodatkowo zyskujesz cenne informacje na temat miejsca użytkowania, w tym samej aplikacji. Podsumowując, czujnik może być wykorzystany do zwiększenia dostępności systemu.

Cechy szczególne

  • IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profile 2)
  • Dodatkowe funkcje: różne tryby pracy również dla zaawansowanego wykrywania obiektów (funkcje uśredniania, czasowe i zliczania, dynamiczna regulacja progu przełączania, ustawiane progi przełączania, monitorowanie LED transmisji, rejestracja wartości ekstremalnych)
  • Odporny na trudne warunki środowiskowe
  • Czujnik monitoruje siebie i swoje otoczenie: temperaturę, wilgotność, wibracje, nachylenie, zanieczyszczenie, rezerwę wydajności
Skontaktuj się z nami

Czy ma Pan/Pani jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.

Profil produktu (plik PDF)