Niezawodne rozpoznawanie elementów wymiennych za pomocą RFID

Niezawodne rozpoznawanie elementów wymiennych za pomocą RFID
Niezawodne rozpoznawanie elementów wymiennych za pomocą RFID

Rozwiązania dla indywidualnych wielkości opakowań

Chciałbyś zoptymalizować całą swoją linię, uniknąć przestojów i osiągnąć krótsze czasy produkcji? To wymaga inteligentnych maszyn a więc również inteligentnej produkcji.

Relacja z zastosowania (plik PDF)

W celu realizacji inteligentnej produkcji w przemyśle opakowaniowym spożywczym i przemyśle produkcji napojów firma Balluff oferuje przemyślane rozwiązania automatyzacyjne, wspierając ten rynek w istotnych obszarach zastosowań. Nasze koncepcje opierają się na Twoich wymaganiach tak, abyś mógł szybko i elastycznie przezbrajać swoje maszyny na różne formaty.
Technologia HF-RFID (13,56 MHz) marki Balluff umożliwia automatyczne rozpoznawanie elementów wymiennych i dba o to, aby przy przebraniu nastąpiła wymiana na komplet w prawidłowym formacie.

Zalety

  • krótkie czasy przezbrajania i zwiększona efektywność i linii
  • efektywne unikanie błędów
  • zwiększona elastyczność maszyny
  • unikanie uszkodzeń maszyny przez niewłaściwe części przy rozruchu maszyny
  • prosta wizualizacja dla operatora

W zależności od aplikacji przy rozpoznawaniu elementów wymiennych stosowane są różne kombinacje systemowe złożone z procesora, głowicy do odczytu/zapisu oraz nośników danych. Sposób, w jaki możesz spełnić różne wymagania poprzez wybór komponentów do rozpoznawania elementów wymiennych przedstawione zostanie na przykładzie.

Do wyboru są

  • procesor BIS V
  • moduł sieciowy IO-Link jako procesor
  • kompaktowa głowica do odczytu/zapisu z procesorem

 

Trzy rozwiązania do rozpoznawania elementów wymiennych za pomocą RFID

Procesor BIS V

Nadaje się zwłaszcza do transmisji wielu danych z dużą prędkością.


Najważniejsze cechy

  • wiele danych, duża prędkość transmisji
  • wysoka elastyczność: jedno urządzenie do wszystkich popularnych technologii RFID
  • możliwość równoczesnego korzystania z nawet czterech głowic do odczytu/zapisu
  • możliwa bezpośrednia wizualizacja za pomocą lampy maszyny przez wbudowany port IO-Link-Master

 

Procesory BIS V
Rozpoznawanie elementów wymiennych za pomocą procesora BIS V

Moduł sieciowy IO-Link jako procesor

Idealne do prostych zadań z zakresu identyfikacji przy dużej liczbie punktów odczytu.


Najważniejsze cechy

  • niewielkie koszty, ponieważ nie jest konieczny dodatkowy procesor RFID
  • możliwa bezpośrednia wizualizacja za pomocą lampy maszyny
  • możliwość podłączenia dalszych komponentów RFID i czujników IO-Link, dostępna większa ilość portów niż w przypadku wariantu BIS V
  • parametryzacja i możliwości diagnozy przez IO-Link

 

Moduły sieciowe IO-Link
Rozpoznawanie elementów wymiennych za pomocą IO-Link-Master

Kompaktowa głowica do odczytu/zapisu z procesorem

Rozwiązanie All-in-one, dzięki któremu nie jest wymagany dodatkowy procesor.


Najważniejsze cechy

  • dostępne interfejsy: Profinet, Ethernet/IP, USB 2.0
  • czytnik All-in-one-RFID BIS M-4008 z wbudowanym serwerem sieciowym do konfiguracji, kontroli stanu i diagnostyki
  • wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67: niezawodna praca w trudnym otoczeniu
  • wskazania stanu bezpośrednio na obudowie czytnika: proste uruchomienie i minimalny czas przestoju

 

Rozpoznawanie elementów wymiennych za pomocą kompaktowych głowic do odczytu/zapisu z procesorem

Konfigurator RFID

Abyś mógł skonstruować swój system RFID do rozpoznawania elementów wymiennych według własnych potrzeb, firma Balluff udostępniła komfortowy konfigurator RFID. Możesz rozpocząć od wyboru nośnika danych, procesora lub głowicy do odczytu/zapisu. Zawsze wyświetlane będą elementy pasujące do Twojego wyboru. Pozwól, aby przy wyborze prowadziła Cię Twoja wizja.

Konfigurator RFID