Wytrzymałe głowice RFID do odczytu/zapisu z funkcjami monitorowania stanu technicznego

Wytrzymałe głowice RFID do odczytu/zapisu z funkcjami monitorowania stanu technicznego
Wytrzymałe głowice RFID do odczytu/zapisu z funkcjami monitorowania stanu technicznego

Systemy RFID

Wydajna, inteligentna technologia czujników i wielofunkcyjne rozwiązania stanowią podstawę do zwiększenia wydajności i efektywności Państwa maszyn i systemów. Oprócz danych o procesach i stanach, nasze inteligentne komponenty dostarczają również cennych informacji o otoczeniu. W rezultacie otwierają one przed Państwem zupełnie nowe możliwości - od monitorowania stanu maszyn i urządzeń (Condition Monitoring), poprzez predykcyjne/prognozujące utrzymanie ruchu (Predictive (Preventive Maintenance), aż po zupełnie nowe modele biznesowe.
Smart Automation and Monitoring System (SAMS) reprezentuje w ten sposób kompleksową filozofię automatyzacji firmy Balluff. Dzięki jednolitej i ustandaryzowanej koncepcji obsługi i konfiguracji, długie czasy uruchamiania, wysokie koszty szkolenia i czasochłonne usuwanie usterek w przypadku nieoczekiwanej awarii urządzenia należą do przeszłości.

Częścią tego systemu są nasze nowe głowice HF do odczytu/zapisu (13,56 MHz). Są one wykorzystywane np. do niezawodnego śledzenia części (Track & Trace) lub do kontroli produkcji, aby uczynić etapy produkcji przejrzystymi i identyfikowalnymi. Umożliwiają one również automatyczne rozpoznawanie części wymiennych i zapewniają, że podczas przezbrajania wkładana lub wymieniana jest właściwa wypraska.
Są one przeznaczone do pracy w trudnych warunkach przemysłowych (IP68 i IP69K). Dzięki zastosowaniu higienicznych materiałów (stal nierdzewna 1.4404/PBT) idealnie nadają się również do zastosowań w zmywalniach. Jeszcze lepiej: gwarantujemy co najmniej 1000 cykli czyszczenia. Dzięki największej szybkości transmisji 230,4 kBaud (IO-Link COM3) umożliwiają one szybki, bezdotykowy i niezużywający się odczyt i zapis nośników danych w aplikacjach bliskiego pola.
Oprócz niezawodnej identyfikacji, głowice odczytująco-zapisujące oferują liczne funkcje monitorowania stanu, np. wykrywanie przechyłu lub monitorowanie temperatury i jakości sygnału - a także inne funkcje wielofunkcyjne, takie jak licznik godzin pracy lub polecenie ping do wizualnej lokalizacji urządzenia.

Cechy szczególne

  • Szybkie czasy zapisu/odczytu przez IO-Link COM3 (230,4 kBaud)
  • Materiały zgodne z wymogami higieny (stal nierdzewna 1.4404/PBT)
  • Washdown plus: IP69K + 1.Gwarantowane 000 cykli czyszczenia
  • Odporność na H2O2
  • Zaawansowana funkcjonalność IO-Link dzięki systemowi Smart Automation Monitoring System SAMS
  • Wszechstronne funkcje monitorowania stanu
Skontaktuj się z nami

Czy ma Pan/Pani jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.

Profil produktu (plik PDF)

Przemysł napełniania i pakowania