SmartLight Indicator do jednoznacznego wskazywania informacji w miejscu zastosowania

W celu niezawodnego prowadzenia operatora firma Balluff ma w ofercie SmartLight Indicator, za pomocą którego można jednoznacznie wskazywać informacje w miejscu zastosowania.
W celu niezawodnego prowadzenia operatora firma Balluff ma w ofercie SmartLight Indicator, za pomocą którego można jednoznacznie wskazywać informacje w miejscu zastosowania.

Innowacyjna technologia zapewniająca niezawodne prowadzenie operatora

W celu niezawodnego prowadzenia operatora firma Balluff ma w ofercie SmartLight Indicator, za pomocą którego można jednoznacznie wskazywać informacje w miejscu zastosowania. Ale to jeszcze nie wszystko. Nasz SmartLight Indicator przekonuje mnogością funkcji dodatkowych. Są to na przykład wskazanie kierunku ustawienia, czasów taktowania procesów roboczych, czasów oczekiwania w procesie roboczym czy prezentacja momentu rozruchowego na przykład w przypadku klucza dynamometrycznego. W prosty sposób można również odczytać status maszyny czy poziom napełnienia.

Opis charakterystyki produktu (PDF file)

Nasz SmartLight Indicator składa się z sześciu niezależnych, bardzo jasnych, wielokolorowych segmentów diodowych, które możesz użytkować w różnych trybach, aby spełnić swoje indywidualne wymogi. IO-Link umożliwia przy tym komfortową obsługę przez użytkownika.

Dzięki IO-Link to inteligentne urządzenie można szybko i niewielkim kosztem zainstalować za pośrednictwem funkcji Plug-and-Play i podłączyć zarówno do sterowania jak i do systemów opartych o zastosowanie komputerów. Wszystkie tryby pracy, kolory i status dostępne są bezpośrednio w danych procesowych.

Ponieważ jedno urządzenie SmartLight Indicator można połączyć z drugim, możliwe jest jeszcze większe obniżenie kosztów i nakładów na okablowanie.

Najważniejsze cechy

  • Zdolne do pracy w zakresie Przemysłu 4.0: dzięki zastosowaniu IO-Link
  • elastyczność: sześć niezależnych, bardzo jasnych, wielokolorowych segmentów diodowych
  • wszechstronność: Tryb wielosegmentowy do wyświetlania jednego, dwóch, trzech lub sześciu niezależnych segmentów
  • bezpieczeństwo: Tryb światła ruchomego wskazuje, czy np. stacja robocza jest w stanie gotowości czy nadal pracuje
  • innowacyjność: Tryb poziomu do wskazywania pozycji lub poziomu z obrotem w zakresie 360° lub 720°
  • niskie koszty: Możliwe połączenie dwóch urządzeń SmartLight Indicator (Daisy-Chain) – wymagany tylko jeden port IO-Link
  • niezawodność: Obudowa IP65 montowana na maszynie w celu jednoznacznego oznaczenia miejsca zastosowania

Wybór produktów