Czytniki ręczne UHF BIS U-890

Wysoka funkcjonalność i ogromna wydajność
Wysoka funkcjonalność i ogromna wydajność

Idealny do współczesnych, mobilnych zadań identyfikacyjnych w aplikacjach UHF

Czytnik ręczny UHF BIS U-890 jest idealnym narzędziem do nowoczesnego odczytu danych. Zapewni Ci dużą elastyczność w bliskim zasięgu RFID lub aplikacjach Long-Range. Czytnik wyposażony jest w wydajny procesor ARM. W połączeniu z systemem Microsoft Windows Embedded Compact 7 skonstruowany jest właśnie do szybkiego, niezawodnego odczytu tagów UHF.

Zintegrowany moduł UHF o mocy wyjściowej 1 W oraz adaptacyjna antena typu Cross-Dipole umożliwią Ci odczyt dużej ilości tagów UHF w bardzo krótkim czasie.

Opis charakterystyki produktu (plik PDF)

Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie RFID wspiera maksymalną wydajność i zapewnia dodatkową elastyczność. Jest proste w obsłudze i udostępnia obszerne funkcje przeznaczone do wszelkich sytuacji związanych z wykrywaniem obiektów.

Dobrze wiedzieć przy stosowaniu w różnych krajach: czytnik ręczny UHF BIS U-890 posiada certyfikat ważny na terenie Europy, USA i Kanady oraz Chin.

Najważniejsze cechy

  • szybki odczyt i przetwarzanie danych za pomocą procesora ARM 1 GHz
  • duży zasięg odczytu > 4 m
  • wydajny Multi-Tagging > 200 tagów/sek.
  • adaptacyjna antena UHF zapewniająca optymalny odczyt tagów
  • zainstalowane oprogramowanie RFID o wszechstronnym zastosowaniu

Wybór produktu