Czujnik pola magnetycznego do inteligentnej sygnalizacji zwrotnej pozycji

Odporny na spawanie czujnik pola magnetycznego do inteligentnej sygnalizacji zwrotnej pozycji

Jak zapewnienić większe bezpieczeństwo w warunkach spawalniczych procesu i jednocześnie zwiększyć dostępności urządzeń ?

W procesie spawania panują surowe warunki: iskier, odpryski metali i spoiny spawalnicze mogą powodować uszkodzenia. Tym samym negatywnie wpływają na pracę urządzenia. Na skutek działania wysokich temperatur lub osadzania się odprysków na czujnikach może dochodzić awarii. Wysokie prądy spawalnicze również stanowią ryzyko dla procesu (powodują zakłócenia pola magnetycznego).

Czujnik pola magnetycznego BMF415KW jest odporny na wyżej wymienione zagrożenia. Jest on przeznaczony do użytku w napędach pneumatycznych, które stosowane są w strefach spawalniczych. Jego odporne na działanie iskier spawalniczych przewody przyczyniają się do wysokiej niezawodności urządzeń.

Opis charakterystyki produktu (plik PDF)

Jeszcze większe bezpieczeństwo procesowe zapewnia zdolność rozpoznawania i precyzyjnego eliminowania zakłóceń wywoływanych przez pola magnetyczne.

Dzięki zastosowaniu IO-Link możemy odczytywać wiele danych diagnostycznych i uzyskiwać informacje na przykład dotyczące statusu urządzenia, czy aktualnych warunków otoczenia.

Najważniejsze cechy

  • Niewrażliwy na zakłócenia pola magnetycznego, powstającego na skutek przepływu wysokich prądów spawalniczych (spawarki AC i MFDC)
  • Dzięki zastosowaniu IO-Link: czas eliminacji zakłóceń obejmuje zakres od 50 do 1000 ms
  • Różnorodne wersje: wtyczka M8 i M12, otwarty koniec przewodu
  • Diagnostyka danych: np. jakość sygnału, temperatura oraz status urządzenia lub aktualny stan roboczogodzin
  • Wyposażony w odporne na iskry spawalnicze przewody, wykonane z TPU lub silikonu
Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.