Zmiana sygnałów wejściowych lub funkcji liczenia i czasu bez dodatkowych instalacji
Za pomocą naszych konwerterów sygnału w prosty sposób zmienisz sygnały wyjściowe lub funkcję liczenia i czasu. W tym celu dostępne są przełączniki analogowe do czujników z wyjściem analogowym, konwertery sygnału do czujników z wyjściem przełączającym oraz wzmacniacze sygnału. Można je montować dowolnie w szafie sterowniczej lub poza nią.
Dla czujników pojemnościowych dostępne są kontrolery z bezpotencjałowym stykiem przełącznym.
Najważniejsze cechy
- Przełączniki analogowe: stan przełączenia sygnalizowany jest za pomocą diod
- funkcja timera dla jednego czujnika pojemnościowego oraz rozpoznawanie poziomu minimalnego/maksymalnego dla dwóch czujników pojemnościowych
- Konwertery sygnału dla czujników z wyjściem przełączającym mogą być ze sobą łączone i są proste w montażu oraz ustawieniu