Technika zamocowań
Technika zamocowań

Wszechstronne i elastyczne rozwiązania z zakresu zamocowań

Za pomocą naszych systemów montażowych i uchwytów dostosujesz czujniki i urządzenia do aktualnych zadań.

Dzięki prostemu montażowi i regulacji zapewniają precyzyjne ustawienie czujników– nawet w trudnych warunkach. Rozwiązania Balluff z zakresu zamocowań wyróżniają się zastosowaniem materiałów wysokiej jakości oraz precyzyjnym wykonaniem.

Najważniejsze zalety

  • Elastyczność i wszechstronność.
  • Kompatybilność i uniwersalność.
  • Doskonały stosunek ceny do jakości.

Rodziny produktów

  • Tuleje montażowe z funkcją positive-stop

    Niezawodna ochrona, pozycjonowanie i mocowanie w jednym

    Nasze tuleje montażowe z funkcją positive-stop zapewniają bezpieczną ochronę, precyzyjne pozycjonowanie i mocowanie w jednym. Wyróżniają się prostą instalacją oraz wytrzymałą konstrukcją. Dostępne są różne wielkości od M5 do M30 i różne wersje ze stali i stali nierdzewnej.

    Najważniejsze cechy

    • ekonomiczność i niezawodność
    • połączenie montażu i ochrony
    • szybka wymiana i proste przenoszenie czujnika – ze stałym ogranicznikiem bez konieczności regulacji
    • warianty do montażu równo z płaszczyzną aktywną i nierówno z płaszczyzną aktywną
    • również wersje niewymagające użycia narzędzi
    Tuleje montażowe z funkcją positive-stop
  • Uchwyty uniwersalne

    Precyzyjne uniwersalne uchwyty do każdego zastosowania

    Nasze uniwersalne uchwyty można łączyć z systemem montażowym BMS. W tym celu oferujemy wybór form cylindrycznych (M8 do M36) i sześciennych w wielu różnych wielkościach i wersjach z różnych materiałów, jak stal nierdzewna, stal cynkowana, aluminium anodowane czy tworzywo sztuczne odporne na zużycie i działanie oleju.

    Te uniwersalne uchwyty o wysokiej jakości zostały skonstruowane i przetestowane dla czujników Balluff. Wyróżniają się precyzją i wytrzymałością.

    Najważniejsze cechy

    • szybkie i proste zastosowanie
    • elastyczne wykorzystanie, dostosowane do danej aplikacji
    • optymalny stosunek ceny do jakości
    Uchwyty uniwersalne
  • System montażowy

    System montażowy z indywidualnymi możliwościami

    Nasz system montażowy jest wytrzymały, ma możliwość uniwersalnego zastosowania i jest prosty w instalacji. Składa się z uchwytów podstawowych, drążków montażowych, łączników krzyżowych i elementów przegubowych. W zależności od tego, co chcesz zamocować, masz duży wybór odpowiednich uchwytów do czujników i reflektorów, zapewniający znalezienie właściwego rozwiązania.

    Ten system montażowy dostępny jest w różnych wersjach: z aluminium anodowanego, chromowanego cynku, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego wysokiej jakości;

    .

    Najważniejsze cechy

    • wytrzymałość i ekonomiczność
    • prosty montaż
    • możliwość realizowania indywidualnych konstrukcji
    • dostępność również jako komplet oraz w walizce
    • możliwość montażu na płytach głównych i wszystkich popularnych profilach
    System montażowy
  • Nakrętki

    Do precyzyjnego i stabilnego montażu czujników

    Jako standardowe mocowanie czujników sprawdzają się od dawna nasze wytrzymałe nakrętki, wykonane z niklowanego mosiądzu, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Nadają się do wszystkich popularnych, cylindrycznych form konstrukcyjnych, reprezentują wysoką jakość w najlepszej cenie i zapewniają prostą, precyzyjną i bezpieczną możliwość integracji czujników w Twoich urządzeniach.

    Najważniejsze cechy

    • niedroga a mimo to zapewniająca wysoką jakość możliwość standardowego zamocowania,
    • do czujników cylindrycznych o wielkości M05, M08, M12, M18 i M30
    • ze stali nierdzewnej, metalu lub tworzywa sztucznego
    • możliwość zastosowania również jako część zamienna
    Nakrętki
  • Uchwyty do czujników wizyjnych, inteligentnych kamer i oświetlaczy

    Perfekcyjne pozycjonowanie - prosta instalacja

    Do czujników wizyjnych Balluff, inteligentnych kamer i oświetlaczy dostępne są uchwyty i systemy mocowań wysokiej jakości. Są one skonstruowane i przetestowane z myślą o naszych urządzeniach Machine Vision w taki sposób, abyś mógł je optymalnie wypozycjonować w swojej aplikacji.

    Uchwyty czujników można łączyć z systemem montażowym BMS. Wyróżniają się precyzją i wytrzymałością.

    Najważniejsze cechy

    • skonstruowane i przetestowane pod kątem czujników wizyjnych, inteligentnych kamer, kamer przemysłowych i oświetleń Balluff
    • możliwość połączenia z systemem montażowym BMS
    • precyzyjne, stabilne i długowieczne
    • możliwość optymalnego pozycjonowania w aplikacjach Machine-Vision
    Uchwyty do czujników wizyjnych, inteligentnych kamer i oświetlenia
  • Uchwyty do systemów RFID

    Świetnie dopasowane do Balluff RFID

    Systemy RFID to układ antena - nośnik, aby zapewnić skuteczną współpracę powinny być one względem siebie odpowiednio spozycjonowane. Muszą być przy tym trwale zamocowane aby nie zmieniać swojej pozycji w trakcie procesów produkcyjnych. Kluczowym dla poprawnego działania stają się więc wytrzymałe uchwyty zaprojektowane i przetestowane dla systemów i podzespołów RFID. Dzięki różnym wersjom doskonale zintegrujesz również swój system.

    Najważniejsze cechy

    • prosta instalacja i wytrzymała konstrukcja
    • różne wersje
    • precyzyjne, trwałe wytrzymałe
    • skonstruowane i przetestowane dla systemów RFID i podzespołów marki Balluff
    Uchwyty do systemów RFID
  • Uchwyty do interfejsów człowiek-maszyna

    Możliwość połączenia z systemem montażowym BMS

    Uchwyty do naszych kolumn sygnalizacyjnych i wskaźników SmartLight, oraz wyświetlaczy zapewniają zarówno precyzyjne pozycjonowanie jak i bezpieczne zamocowanie. Ich instalacja przebiega szybko i prosto.

    Dodatkowo przekonują swoją wytrzymałą konstrukcją. Te uchwyty o wysokiej jakości zostały skonstruowane i przetestowane dla urządzeń Balluff. Uchwyty do interfejsów człowiek-maszyna można łączyć z systemem montażowym BMS.

    Najważniejsze cechy

    • elastyczne ustawienie oraz proste mocowanie w jednym
    • prosta instalacja i wytrzymała konstrukcja
    • możliwość połączenia z systemem montażowym BMS
    • możliwość integracji na maszynach i liniach montażowych
    • Niewielkie uchwyty wysokiej jakości, skonstruowane z myślą o urządzeniach Balluff
    Uchwyty do interfejsów człowiek-maszyna
  • Mocowania do czujników i urządzeń Safety

    Stabilne zamocowanie zwiększa bezpieczeństwo maszyn

    Nasze akcesoria montażowe do urządzeń bezpieczeństwa cechują się prostą instalacją i zapewniają perfekcyjne dopasowanie. Dzięki temu zyskujesz gwarancję bezpieczeństwa swoich procesów.

    Najważniejsze cechy

    • precyzyjne pozycjonowanie i niezawodne mocowanie w jednym
    • prosta instalacja i wytrzymała konstrukcja
    • skonstruowane i przetestowane dla rozwiązań Balluff;
    • precyzyjne i długowieczne
    Uchwyty do czujników Safety
  • Uchwyty do czujników Condition Monitoring

    Duża elastyczność – proste i optymalne pozycjonowanie czujników

    Nasze uchwyty magnetyczne do czujników Condition Monitoring pozwalają na ich proste zamocowanie w różnych warunkach, a dzięki ogromnej elastyczności umożliwiają optymalne ustawienie czujnika. Uchwyty są łatwe w instalacji, nie wymagają wiercenia czy innych sposobów obróbki mechanicznej powierzchni montażowej. Za pomocą tych wysokiej jakości uchwytów możesz wypróbować czujniki Condition Monitoring marki Balluff w swojej aplikacji.

    Najważniejsze

    • niewielkie uchwyty wysokiej jakości - skonstruowane z myślą o czujnikach Condition Monitoring marki Balluff
    • optymalne ustawienie oraz proste mocowanie w jednym
    • prosta instalacja dzięki połączeniu magnetycznemu
    • brak konieczności obróbki mechanicznej powierzchni montażowej
    • optymalne przewodnictwo cieplne do pomiaru temperatury
    Uchwyty do czujników Condition Monitoring