Ochrona mechaniczna
Ochrona mechaniczna

Mechaniczna ochrona czujników i urządzeń

Wytrzymałość i niezawodność: Nakładki ochronne, obudowy ochronne, osłonyi przewody zapobiegają mechanicznemu uszkodzeniu czujnika lub urządzenia.

Dokonaj wyboru spośród różnych wersji – również do wymagających zastosowań.

Najważniejsze zalety

  • Wysoka jakość i wytrzymałość.
  • Prosty montaż.
  • Kompatybilność.

Rodziny produktów

  • Rozwiązania ze zderzakami mechanicznymi

    Wytrzymały podzespół w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności w aplikacjach

    Nasze rozwiązania ze zderzakami mechanicznymi wyposażone są w stały ogranicznik i wytrzymałą konstrukcję, przeznaczoną do trudnych zastosowań. Idealnie nadają się do urządzeń spawalniczych i aplikacji z zakresu wykrawania oraz do zastosowań z kontrolowanym wyrzutem elementów obrabianych. Cały komplet składa się z czujnika, obudowy i sprężyn. Ponadto istnieje możliwość wyboru różnych typów suwaka, jak okrągły, płaski, nóż i gwint M6 oraz trzech naprężeń sprężyny (niski, wysoki, średni). We wszystkich wersjach dwuczęściowa obudowa ułatwia konserwację.

    Najważniejsze cechy

    • niezawodne i wytrzymałe również w zanieczyszczonym otoczeniu
    • prosta wymiana czujnika w celu czyszczenia i konserwacji
    • precyzyjny punkt przełączania
    • indywidualne zastosowanie dzięki różnorodnym wielkościom i formom
    • Dostępne wyposażenie dla wariantów z gwintem: nasadka płaska, M4, M6, M8, M10
    Rozwiązania ze zderzakami mechanicznymi
  • Zabezpieczenie przed sabotażem

    Zabezpieczenie przed niepożądanymi awariami w produkcji

    Nasze kompaktowe i wytrzymałe osłony zapewniają niezawodną ochronę przed zmianą ustawień czy sabotażem. Skonstruowane specjalnie dla produktów i rozwiązań Balluff ułatwiają montaż i mocowanie na łącznikach wtykowych M8/M12, modułach sieciowych i czujnikach wizyjnych. I to w różnych wersjach, gdyż zabezpieczenie przed sabotażem dostępne jest zarówno w wersji z tworzywa sztucznego wysokiej jakości jak i z aluminium.

    Najważniejsze cechy

    • standardowe rozwiązania przemysłowe do zabezpieczenia przed zmianą ustawień i sabotażem
    • prosta i niedroga integracja w każdym urządzeniu
    • wykonane z materiałów wysokiej jakości i dokładnie dopasowane
    Zabezpieczenie przed sabotażem
  • Obudowa ochronna

    Całkowite bezpieczeństwo

    Stosując czujniki i urządzenia Balluff w bardzo surowym otoczeniu, nie należy rezygnować z naszych obudów ochronnych, odpornych na wysokie temperatury, chemikalia i czynniki mechaniczne, zdatnych do użytku nawet w strefach spawalniczych. Wykonane są z materiałów wysokiej jakości, mają odporne powierzchnie i szybę ochronną o doskonałych właściwościach optycznych. Montaż jest bardzo prosty. A gdyby kiedyś brakowało Ci jakieś części zamiennej, zostanie ona przez nas szybko dostarczona.

    Najważniejsze cechy

    • wytrzymałość dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości, odpornym powierzchniom i geometrii
    • ekonomiczna i niezawodna integracja w każdym urządzeniu
    • odporność na wysokie temperatury, chemikalia i czynniki mechaniczne
    Obudowa ochronna
    Obudowa ochronna

  • Zaślepki i osłony portów

    Niezawodna ochrona przed wysokimi temperaturami i chemikaliami

    Nasze proste w instalacji zaślepki i osłony portów zapewniają bezpieczną ochronę w trudnym otoczeniu. Są dostępne dla najróżniejszych produktów Balluff, między innymi czujników od M8 do M30. Dostępne są w wersjach z metalu i tworzyw sztucznych - również z powłoką PTFE - i wyróżniają się wysoką odpornością na wysokie temperatury i chemikalia. Niektóre z nich mogą być stosowane nawet w strefach spawalniczych i w przemyśle spożywczym.

    Najważniejsze cechy

    • wytrzymałe dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i konstrukcji, stopień ochrony IP69K
    • ekonomiczna i kompaktowa integracja w każdym urządzeniu
    • wersje z metalu i tworzyw sztucznych, również z powłoką PTFE
    Zaślepki i osłony portów
  • Węże ochronne do przewodów

    Indywidualnie konfekcjonowana osłona przewodu

    Nasza elastyczna i wytrzymała osłona przewodów z silikonu chroni przewód przede wszystkim w strefie spawalniczej. Wyróżnia się odpornością na czynniki chemiczne i radzi sobie z temperaturami do 250 °C. Do wyboru są różne wersje, jak wąż ochronny, płaszcz ochronny i taśma ochronna oraz różne średnice od 7 do 50 mm.

    Najważniejsze cechy

    • wytrzymałość i ekonomiczność
    • prosta instalacja
    • różne średnice
    • możliwość indywidualnego konfekcjonowania
    Węże ochronne do przewodów