Panel operatorski

Wizualizacja informacji i stanów przyjazna dla użytkownika

Dzięki naszym kontrolerom i urządzeniom sygnalizacyjnym w każdej chwili będziesz wiedział, co dzieje się z Twoją produkcją albo gdzie właśnie znajduje się jakieś narzędzie. Nadzorują one stan i miejsce użytku maszyn i urządzeń. Przetwarzają przy tym sygnały wyjściowe czujników na sygnały optyczne lub akustyczne.

Kontrolery analizują odczyty z kamer przemysłowych i innych czujników, przetwarzają je i przesyłają dalej do sterowania. Dzięki takiej wstępnej selekcji do centralnego sterowania klienta trafiają tylko istotne parametry, co chroni całe otoczenie produkcyjne przed przeciążeniem ilością danych.

Na naszych wyświetlaczach i kolumnach sygnalizacyjnych SmartLight możesz bardzo szybko sprawdzić stan roboczy swojej maszyny, gdyż wizualizują one zarówno wielkości fizyczne jak i stany pracy.

Najważniejsze zalety

  • prosta obsługa
  • formy konstrukcyjne i sposoby mocowania dedykowane do zastosowań przemysłowych
  • podłączenie do otoczenia sieci firmowej zgodne z powszechnym standardami
  • dzięki zastosowaniu IO-Link praca zgodna z ideą przemysłu 4.0

Rodziny produktów

  • Diodowe kolumny sygnalizacyjne SmartLight

    Nowoczesna sygnalizacja stanów roboczych

    Chciałbyś nowocześnie zadzorować stany maszyn? Firma Balluff oferuje dwa rozwiązania: diodowe kolumny sygnalizacyjne SmartLight oraz wskaźniki sygnalizacyjne SmartLight Indicators. Dzięki nim będziesz mógł komfortowo wizualizować informacje tam, gdzie tego potrzebujesz.

    Na kolumnie sygnalizacyjnej możesz wyświetlać decydujące i krytyczne stany maszyn, a na podstawie skali kolorów odczytywać w prosty sposób tendencje, przebiegi i trendy wielkości fizycznych.

    SmartLight Indicator jest niezawodnym wskaźnikiem jednoznacznych stanów (Point-of-Use) i służy do wspomagania operatora. Równocześnie zapewnia wiele funkcji dodatkowych m.in. wyświetlanie taktów procesów roboczych oraz czasów oczekiwania, obrazuje przebieg pracy, statusu maszyn czy poziomu napełnienia. Diodowe kolumny sygnalizacyjne SmartLight sygnalizują za pomocą wielokolorowych diod i szerokiego spektrum barw stany maszyn.

    Wszystkie kolory można zdefiniować indywidualnie. Komfort użytkowania kolumn sygnalizacyjnych uzyskujemy dzięki technologi IO-Link. Dzięki temu zmiany można przeprowadzać nawet podczas bieżącej eksploatacji. Za pomocą IO-Link konfigurujesz urządzenie bezpośrednio z PLC. Te produkty można szybko i niewielkim kosztem zainstalować za pośrednictwem funkcji Plug-and-Play i podłączyć w prosty sposób zarówno do sterowania jak i do systemów opartych o zastosowanie komputerów.

    Najważniejsze cechy

    • wszechstronność Możliwość konfiguracji różnych trybów t.j. tryb segmentu, światła ruchomego, tryb poziomu i okręgu barwnego
    • dostosowane do aplikacji Wielokolorowe, jasne diody o różnorodnym spektrum barw z możliwością indywidualnego zdefiniowania
    • superelastyczne Możliwość zmian podczas pracy maszyny bez konieczności modyfikacji mechanicznej
    • kluczowe dla przemysłu 4.0 dzięki IO-Link
    • prosta instalacja
    IO-Link-SmartLight
  • Wyświetlacze

    Cyfrowe urządzenia wskazujące dla każdej aplikacji

    Wyświetlacze marki Balluff są idealne do montażu w szafach sterowniczych. Możliwy jest przy tym wybór pomiędzy wskaźnikami wartości analogowych, wskaźnikami osi oraz modułami wskazującymi z interfejsem SSI lub cyfrowym interfejsem impulsowym. Różne interfejsy umożliwią Ci optymalną integrację. A dzięki różnorodnym możliwościom ustawień będziesz mógł w bardzo uniwersalny sposób korzystać z naszych wyświetlaczy. W zależności od modelu ustawianie parametrów odbywa się za pomocą przycisków funkcyjnych lub na ekranie dotykowym z przodu.

    Najważniejsze cechy

    • Podstawowe wskaźniki wartości analogowych: korzystny sposób na wizualizację danych z czujników
    • Wyświetlacze z ekranem dotykowym: Zintegrowane zasilanie czujnika, czytelna parametryzacja w formie tekstowej np. koloru wyświetlacza, jednostek miar, linearyzacji, histerezy, …
    Wyświetlacze
  • Industrial Controller

    Transparentne procesy produkcyjne

    Chciałbyś, aby status produkcji i konfiguracja Twoich produktów Machine Vision i innych czujników marki Balluff wyświetlane były szybko i bezpośrednio lub dały się zmieniać? Nasze kontrolery przemysłowe doskonale spełnią te zadania.

    Nasz przemysłowy panel PC, bazujący na Windows 10 IOT może obsługiwać i wyświetlać różne komponenty przemysłowe. Do tego celu można wykorzystać standardowe urządzenia do wprowadzania danych, jak klawiatura i mysz lub jego ekran dotykowy. Na wyświetlaczu urządzenia o rozmiarze 12 cali możesz komfortowo odczytywać wszystkie informacje.

    Nasz nowy kontroler SmartVision steruje bezpośrednio podłączonymi kamerami przemysłowymi i dostarcza rezultaty za pośrednictwem różnych interfejsów sieciowych do centralnego sterowania.

    Najważniejsze cechy

    • możliwość skalowania zakresu funkcji – od prostej prezentacji aż po analizę danych z wysoką wydajnością
    • formy konstrukcyjne i koncepcje mocowania przeznaczone do zastosowań przemysłowych
    • podłączenie do różnych otoczeń sieci firmowej zgodne z powszechnymi standardami
    Industrial Controller