Moduły WE/WY
Moduły WE/WY

Efektywne przesyłanie sygnałów

Moduły WE/WY marki Balluff łączą czujniki binarne i analogowe oraz elementy wykonawcze z poziomem sterowania za pomocą magistrali danych. Dzięki zastosowaniu modułów znacznie zmniejsza się ilość przewodów.

Dodatkowo moduły WE/WY zapewniają funkcje do przetwarzania sygnałów i rozszerzone możliwości diagnostyczne. Różne formy konstrukcyjne i technologia podłączenia umożliwiają rozwiązania dla różnych aplikacji również w najbardziej ekstremalnych warunkach otoczenia.

Najważniejsze zalety

  • Prosta instalacja.
  • Wygodna i szybka parametryzacja.
  • Kompleksowa diagnostyka.
  • Indywidualne rozwiązania dzięki różnym formom konstrukcyjnym i technologiom przyłączeniowym.
  • Nadają się do zastosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Rodziny produktów

  • Koncentratory sygnałów z interfejsem IO-Link

    Optymalne do zastosowań w surowym otoczeniu – z jedynym w swoim rodzaju poziomem diagnostycznym

    Nasze koncentratory sygnałów z interfejsem IO-Link BNI dzięki swojej wytrzymałej obudowie optymalnie nadają się do zastosowań w surowym otoczeniu przemysłowym. Moduły WE/WY są oparte na złączach wtykowych M12 lub M8 i są proste w instalacji i konserwacji.

    Właściwe dla danego portu nadzorowanie pojedynczego kanału rozpoznaje zwarcie i przeciążenie oraz przerwanie przewodu na porcie. Ten poziom diagnozy selektywnej jest jedynym w swoim rodzaju rozwiązaniem w modułach WE/WY.

    Najwyższą funkcjonalność przy maksymalnej elastyczności zapewnia wariant BNI IOL-302… Łączy on dwa moduły w jednym. Dzięki maksymalnemu prądowi obciążenia czujnika 500 mA idealnie nadaje się do współpracy z czujnikami w zaworach hydraulicznych, podlegających wysokiemu zużyciu. W przypadku skonfigurowania jako wyjście do dyspozycji są w tym celu 2 A na porcie.

    Najważniejsze cechy

    • prosta i niedroga instalacja i konserwacja
    • rozpoznawanie zwarcia i przeciążenia lub przerwania przewodu na porcie
    • wariant BNI IOL-302… w celu zapewnienia najwyższej funkcjonalności i maksymalnej elastyczności
    Moduły wejść / wyjść cyfrowych z IO-Link
  • Wtyczka do wysp zaworowych IO-Link

    Proste łączenie rozproszonych wysp zaworowych

    Z zalet IO-Link możesz korzystać również w przypadku naszych wtyczek do wysp zaworowych IO-Link, gdyż dzięki tym elementom można z dziecinną łatwością połączyć rozproszone wyspy zaworowe z poziomem sterowania.

    Najważniejsze cechy

    • niewielka obudowa adaptera, umożliwiająca bezpośrednie nałożenie na wysepkę zaworową przy minimalnym wykorzystaniu miejsca
    • kompatybilność z obsadzeniem styków najróżniejszych wysepek zaworowych
    • zoptymalizowane okablowanie, podłączenie do poziomu sterowania za pomocą standardowych, 3-/4-żyłowych przewodów czujnikowych
    • możliwość sterowania do 24 cewek elektromagnesów
    Wtyczka do wysp zaworowych IO-Link
  • Uniwersalne interfejsy IO-Link

    Nieograniczone możliwości

    Za pomocą naszych uniwersalnych interfejsów IO-Link wszystkie urządzenia z nawet 16 wejściami/wyjściami są otwarte dla standardu IO-Link. Blisko miejsca przebiegu procesu można łączyć za pomocą IO-Link pompy, lampy sygnalizacyjne, pulpity sterownicze, wysepki zaworowe, jednostki przełączające, jednostki przekazujące itd. z poziomem sterowania.

    Moduł zapewnia szybkie podłączenie IO-Link za pomocą standardowego przewodu czujnika i otwartego kabla. Dzięki temu można zintegrować ze sterowaniem do 16 wejść/wyjść.

    Najważniejsze cechy

    • kompaktowa obudowa przeznaczona do bezpośredniego podłączenia do różnych urządzeń przez IO-Link
    • uniwersalność i niezależność od sieci fieldbus
    • podłączenie na poziomie sterowania za pomocą zwykłego przewodu czujnika
    • dostępne warianty z 8 lub 16 sygnałami wejściowymi/ wejściowymi
    • brak uciążliwego okablowania wielokrotnego
    • oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy dzięki prostej koncepcji okablowania
    Uniwersalne interfejsy IO-Link