Przełączniki
Przełączniki

Optymalna infrastruktura dla potrzeb zaawansowanych sieci przemysłowych

Systemy sieciowe oparte na technologii Ethernet zyskują coraz większe znaczenie w automatyce przemysłowej. Oferta firmy Balluff zawiera wiele systemów wykorzystujących omawiany standard, np. Profinet i Ethernet/IP.

Balluff oferuje komplente systemy wykorzystujące technologię Ethernet, tak aby możliwe było połączenie wszystkich elementów w jedną całość.

Najważniejsze zalety

  • Wiele systemów i komponentów sieciowych opartych o Ethernet.
  • Kompletny system do łączenia elementów systemowych sieci Ethernet.

Rodziny produktów

  • Przełączniki sieciowe niezarządzalne

    Proste i efektywne łączenie urządzeń Ethernet

    Dzięki naszym przełącznikom sieciowym niezarządzalnym 5-portowe i 8-portowe urządzenia Ethernet można podłączać do jednego elementu w topologii gwiazdy. Przełączniki sieciowe niezarządzalne spełniają zarówno wymogi stopnia ochrony IP67 jak i IP20 i obsługują szybkość transferu 10 i 100 Mbit/s. Prędkość transmisji ustawiana jest automatycznie za pomocą funkcji autonegocjacji.

    Dzięki funkcji autokrosowania moduły rozpoznają samodzielnie zastosowany typ przewodu. Błędy okablowania są w ten sposób wykluczone.

    Najważniejsze cechy

    • IP67 i IP20
    • szybkość transferu 10 i 100 Mbit/s
    • automatyczne ustawianie prędkości transmisji za pomocą funkcji autonegocjacji
    • błędy okablowania wykluczone dzięki funkcji autokrosowania
    Przełączniki sieciowe niezarządzalne