Sprzęgła indukcyjne
Sprzęgła indukcyjne

Bezdotykowy przesył energii i danych

Stałe okablowanie czujników i elementów wykonawczych ma swoje wady. Przewody i styki są poddawane w automatyce często dużym obciążeniom, przez co przewody ulegają zmęczeniu i pękają, co może prowadzić do zatrzymania maszyny.

Sprzęgła indukcyjne marki Balluff przesyłają dane i energię bezprzewodowo. Dzięki temu nie dochodzi do zużycia mechanicznego. Dostępność urządzeń jest wyższa, czasy taktowania krótsze, a same procesy bardziej elastyczne. Jednostki sprzęgła można szybko odłączać, są proste w obsłudze i nie wymagają konserwacji.

Najważniejsze cechy

  • Brak zużycia mechanicznego.
  • Wysoka dostępność urządzeń, krótkie czasy taktowania, większa elastyczność procesu.
  • Możliwość szybkiego rozłączenia, szybka obsługa, brak konieczności konserwacji.

Rodziny produktów

  • Sprzęgła indukcyjne do transmisji IO-Link

    Przejrzysta, bezdotykowa wymiana danych pomiędzy urządzeniem nadrzędnym i podrzędnym

    Sprzęgła indukcyjne do transmisji IO-Link służą do bezdotykowego przesyłania energii i danych przez szczelinę powietrzną. Dzięki temu mechaniczne styki stają się zbędne, a przy zastosowaniu naszego dwukierunkowego systemu sprzęgania z IO-Link wymiana danych działa nawet w obu kierunkach.

    Bezdotykowa transmisja sygnału oparta o standard IO-Link ma bardzo przejrzystą konstrukcję: System pracuje jako „niewidoczny“ i nie musi być parametryzowany. Można go w prosty sposób podłączyć pomiędzy IO-Link-Master i IO-Link-Device i natychmiast rozpocząć komunikację.

    System wyposażony jest w pełnowartościowy interfejs IO-Link, niezależnie od poziomu aktualizacji IO-Link. Zdarzenia, parametry i dane procesowe mogą być wymieniane w ten sposób bezpośrednio pomiędzy urządzeniem nadrzędnym i podrzędnym.

    Najważniejsze cechy

    • równoczesne sterowanie elementami wykonawczymi i koncentrowanie sygnałów czujników
    • możliwość podłączania i odłączania zasilania pomocniczego dla elementów wykonawczych
    • brak konieczności parametryzacji – prosta instalacja za pośrednictwem Plug-and-Work
    • funkcje IO-Link aż do urządzenia podrzędnego
    • dowolna długość danych procesowych
    Transmisja sygnałów za pomocą IO-Link
  • Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów

    Niezawodna transmisja sygnałów w obu kierunkach

    Nasze sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów przeznaczone są do przesyłania ośmiu sygnałów z czujników i ośmiu sygnałów sterowania elementów wykonawczych.

    System jest dwukierunkowy, a więc przesyła sygnały w obie strony. Jego jednostka Remote może indywidualnie uruchamiać i obsługiwać jednostki zacisków. Z urządzenia Base można przesłać do ośmiu sygnałów, przy czym cztery kanały mogą być sterowane niezależnie od siebie.

    Najważniejsze cechy

    • transmisja sygnałów w obu kierunkach
    • jednostka Remote uruchamia indywidualne i obsługuje jednostki zacisków
    • możliwość przesyłania do ośmiu sygnałów
    • możliwość sterowania czterech kanałów niezależnie od siebie
    Równoległa transmisja sygnałów
  • Sprzęgła indukcyjne do zasilania

    Bezdotykowe przesyłanie energii zapewnia szybką zmianę formatu

    Szybka zmiana formatu zapewnia wysoką produktywność. Są one często bardzo utrudnione ze względu na styki, na przykład przy wymianie chwytaków w robotach.

    Nasze sprzęgła indukcyjne do zasilania przesyłają energię bezdotykowo przez szczelinę powietrza. Mechaniczne styki stają się przy tym zbędne. Zalety: Brak zużycia, szybka wymiana narzędzi i ogromna elastyczność.

    Najważniejsze cechy

    • brak zużycia - bezdotykowe przesyłanie energii przez szczelinę powietrza
    • szybka wymiana narzędzi
    • duża elastyczność
    Zasilanie za pośrednictwem sprzęgła indukcyjnego