Moduły sieciowe
Moduły sieciowe

Najwyższa efektywność komunikacji

Coraz szybsza, wymagająca większej elastyczności, efektywniejsza i bardziej zmienna produkcja wymaga sprawnej komunikacji pomiędzy elementami wykonawczymi (np. czujniki) a nadrzędnym systemem sterowania. W celu zapewnienia optymalnych parametrów przesyłu ciągle rosnącej ilości danych produkcyjnych wymagana jest odpowiednia infrastruktura.Balluff posiada w swojej ofercie moduły sieciowe, które niezależnie od rodzaju sieci przemysłowej zapewniają komunikację na każdym poziomie procesu.

Technologie fieldbus

  • Moduły sieciowe Profinet

    Szybkie, oszczędne i niezawodnie w automatyce przemysłowej

    To, że dzięki Profinet automatyka przemysłowa zdecydowanie posunęła się naprzód, jest zrozumiałe, ponieważ dzięki Profinet łączysz napędy i urządzenia bezpieczeństwa bezpośrednio z siecią.

    System pracujący w oparciu o Ethernet jest wyraźnie szybszy niż Profibus, ale bez problemu daje się z nim połączyć. To samo dotyczy połączenia z IO-Link. Zaoszczędzisz przy tym czas i koszty, a dzięki funkcji Connectivity zapewnisz poprawę jakości procesów produkcyjnych.

    Dzięki naszym modułom sieciowym można całkowicie zintegrować magistralę Profinet – od poziomu sterowania aż po napęd. Również do trudnych warunków.

    Najważniejsze cechy

    • swoboda instalacji, proste okablowanie, ciągłość diagnozy i centralna parametryzacja dzięki połączeniu z IO-Link
    Moduły sieciowe Profinet
    Rozwiązania IO-Link z Profinet

  • Moduły sieciowe Profibus

    Nowoczesna produkcja, oparta na efektywnej komunikacji poza szafą sterowniczą i komunikacji procesowej

    Jako dostawca kompleksowych rozwiązań firma Balluff oferuje szerokie spektrum komponentów w celu optymalnego wykorzystania magistral Profibus. Ta przemyślana technologia fieldbus od lat wspiera niezawodnie nowoczesną produkcję. Znajdziesz u nas optymalne rozwiązanie, niezależnie od producenta sterowania.

    Czerp korzyści z efektywnej komunikacji poza szafą sterowniczą i komunikacji procesowej z prostym okablowaniem, z szybkiego i bezpośredniego montażu w swoich urządzeniach oraz z możliwości szybkiej przebudowy. I to wszystko w surowych warunkach przemysłowych. Nasze rozwiązania dla magistral Profibus obsługują standard IO-Link. Oznacza to, że możesz korzystać bezpośrednio z wszystkich zalet IO-Link. W ten sposób zwiększa się Twoja efektywność dzięki przemyślanej technice połączeniowej marki Balluff.

    Najważniejsze cechy

    • ciągłość diagnozy: brak awarii systemu
    • centralna parametryzacja: urządzenia są szybko z powrotem gotowe do użytku
    • zysk na czasie i oszczędność kosztów
    • ułatwiony demontaż urządzenia i bezpieczeństwo inwestycji dzięki zastosowaniu normy IEC 61158/EN 50170
    Moduły sieciowe Profibus
    Rozwiązania IO-Link z Profibus

  • Moduły sieciowe CC-Link IE/Field

    Sprostaj wyzwaniom automatyki dzięki wysoce funkcjonalnym i praktycznym modułom

    We wszystkich obszarach komunikacji przemysłowej obowiązuje zasada: technologie fieldbus i technologie sieciowe powinny spełniać wymogi coraz bardziej wymagającej komunikacji.

    Jednocześnie komunikacja powinna być możliwie jednolita. Szczególnie w odniesieniu do zadań z zakresu automatyki na rynku azjatyckim firmie Balluff udało się połączyć komunikację na poziomie maszyn i urządzeń z komunikacją na poziomie czujników i elementów wykonawczych: moduły sieciowe BNI do CC-Link IE/Field na poziomie urządzeń z jednej strony i bezpośrednie połączenie z poziomem czujników/elementów wykonawczych z drugiej strony.

    W celu perfekcyjnego połączenia systemów WE/WY z otwartym, deterministycznym modułem sieciowym High Speed CC-Link IE/Field skonstruowaliśmy superfunkcjonalne i praktyczne moduły fieldbus. Dzięki swoim imponującym możliwościom parametryzowania i diagnostyki ta nowa generacja urządzeń pozostawia wszystkie dotychczasowe daleko w tyle.

    Najważniejsze cechy

    • stopień ochrony IP67
    • całkowicie zalana obudowa
    • wyświetlacz, diody i zintegrowany dostęp SLMP (Seamless Message Protocol) do diagnozy i parametryzacji
    Moduły sieciowe CC-Link IE/Field
    rozwiązania IO-Link z CC-Link IE/Field

  • Moduły sieciowe CC-Link

    Realizuj wydajne topologie sterowań w oparciu o produkty z jednego źródła

    Jako standaryzowany typ magistrali fieldbus CC-Link łączy różne komponenty automatyzacyjne najróżniejszych producentów. W Azji CC-Link jest już dominującą technologią fieldbus. Ta sieć Open-Network wspierana jest przez obecne na całym świecie Stowarzyszenie Partnerów CC-Link CLPA, do którego należy ponad 1000 przedsiębiorstw.

    Jako sprawny, zintegrowany system CC-Link z pewnością spełni Twoje wymagania. Skorzystaj z naszej wartościowej i obszernej oferty i zrealizuj swoje wydajne topologie sterowania za pomocą produktów z jednego źródła.

    Najważniejsze cechy

    • do trudnych warunków: całkowicie zalana, wytrzymała obudowa
    • wydajna diagnostyka jednoznacznie identyfikuje strefy problematyczne
    • stały przepływ danych również przy ich dużej ilości
    • niezawodne sterowanie w czasie rzeczywistym
    • możliwość programowania sterowań przez sieć
    • możliwość załączania i odłączania stacji sieciowych podczas bieżącej pracy
    • możliwość automatycznego przywracania stacji sieciowych
    Rozwiązania IO-Link z CC-Link

  • Moduły sieciowe Ethernet/IP

    Nasz standard technologii sieciowej, zapewniający wysoką wydajność urządzeń

    Bez zoptymalizowanej sieci nie da się osiągnąć wysokiej efektywności. Aby zapewnić wysoką wydajność Twoich sieci mamy w ofercie szeroki wachlarz urządzeń Ethernet/IP. Jako uznany na całym świecie standard technologii sieciowej w wielu obszarach zastąpił Devicenet, gdyż technologia oparta o Ethernet działa znacznie szybciej i pozwala na połączenie z urządzeniami napędowymi.

    Moduły sieciowe Ethernet/IP przekonują poza tym swoją wysoką łatwością obsługi. Tylko w modułach Ethernet marki Balluff możesz blokować adresy IP i zabezpieczyć przed omyłkowymi zmianami. Zwiększa to ich bezpieczeństwo i upraszcza konserwację.

    Najważniejsze cechy

    • zysk na czasie i oszczędność kosztów: szybka instalacja i prosta integracja w istniejących sieciach
    • prosta wymiana modułu dzięki innowacyjnej wtyczce adresowej
    Moduły sieciowe Ethernet/IP
    Rozwiązania IO-Link z Ethernet/IP

  • Moduły sieciowe Devicenet

    Optymalne podzespoły sieciowe w efektywnym zastosowaniu Devicenet

    Balluff wesprze Cię całym spektrum wydajnej technologii sieciowej, abyś mógł po prostu wybrać optymalne podzespoły sieciowe dla siebie. Dla aplikacji przeznaczonych na rynek amerykański otrzymasz u nas wszystkie podzespoły, umożliwiające efektywne wykorzystanie Devicenet.

    Niezależnie od producenta sterowania zyskasz korzyści dzięki naszej bogatej i przemyślanej ofercie z zakresu Networking i Connectivity. Dzięki konsekwentnemu nastawieniu na oczekiwania naszych klientów, nie pozostawia ona wiele do życzenia na zewnątrz szafy sterowniczej. Dzięki temu zdecydujesz się na efektywną komunikację procesową, zyskasz na czasie i oszczędzisz koszty.

    Najważniejsze cechy

    • prosta instalacja, sprawny montaż, szybka przebudowa
    • niezależność od producenta sterowania
    Moduły sieciowe Devicenet
    Rozwiązania IO-Link z Devicenet

  • Moduły sieciowe EtherCAT

    Wydajna technologia w celu zapewnienia pełnej elastyczności

    Doskonała skuteczność, niskie koszty, elastyczna topologia i prosta obsługa, to zalety przemysłowej technologii sieciowej Ethernet EtherCAT. Zapewnia ona pełną elastyczność: od swobodnego wyboru topologi, poprzez możliwość podłączania i odłączania urządzeń i segmentów podczas bieżącej pracy, aż po dodatkowe przewody w topologii pierścieniowej.

    EtherCAT jest przeznaczony zarówno do architektury centralnej jak i rozproszonej i obsługuje komunikację Master/Slave, Master/Master i Slave/Slave. Ponadto można z nią łączyć podrzędne magistrale fieldbus.

    Z wykorzystaniem obecnej infrastruktury EtherCAT Automation Protocol optymalnie pokrywa również poziom przemysłowy. Najlepiej przy użyciu naszych modułów sieciowych.

    Najważniejsze cechy

    • Obsługa do 65 535 urządzeń sieciowych na odległość do 100 m
    • międzynarodowy standard od 2007 r.
    Moduły sieciowe EtherCAT
    Rozwiązania IO-Link z Ethercat