Machine Vision
Machine Vision

Precyzyjna kontrola jakości za pomocą przetwarzania obrazu

Czujniki wizyjne BVS marki Balluff spełniają rosnące wymogi dotyczące maksymalnej jakości i dużej elastyczności w nowoczesnych liniach produkcyjnych.

Zapewniają niezawodne wykrywanie błędów, gwarantując w ten sposób precyzyjną kontrolę jakości. Dostępnę w narzędzia można ze sobą dowolnie łączyć, przez co wzrasta funkcjonalność układu.

Najważniejsze zalety

  • Wysoka ekonomiczność dzięki obniżeniu kosztów, gdyż jeden czujnik spełnia kilka różnych funkcji.
  • Minimalizacja ilośći braków i odpadów dzięki wczesnemu rozpoznawaniu błędów.
  • Wysoka sprawność linii produkcyjnej dzięki prostemu przełączaniu aplikacji wizyjnej przy zmiennej produkcji.
  • Stwórz swoje indywidualne rozwiązanie wizyjne za pomocą konfiguratora online: Machine Vision Configurator

Rodziny produktów

  • Czujnik wizyjny BVS E Standard

    Realizuj różne zadania kontrolne za pomocą tylko jednego czujnika wizyjnego

    Dzięki naszym czujnikom wizyjnym BVS E Standard będziesz mógł kontrolować precyzyjnie jakość swojego procesu produkcji za rozsądną cenę. Możesz korzystać z łącznie siedmiu stosowanych niezależnie od siebie narzędzi kontrolnych, aby kontrolować kilka właściwości produktu równocześnie. Za pomocą sterowania PLC można w prosty sposób uaktywnić do 20 zapisanych kontroli. Dzięki temu produkcja może być sprawnie kontynuowana również po zmianie wytwarzanych przedmiotów. W ten sposób BVS E Standard doskonale sprawdza się przy prostych zadaniach w zakresie rozpoznawania błędów.

    Najważniejsze cechy

    • oszczędność kosztów dzięki zastosowaniu jednego czujnika wizyjnego do wielu zadań
    • wczesne rozpoznawanie błędów zapewnia stuprocentową jakość
    • wysoka dostępność linii produkcyjnej dzięki prostemu przełączaniu zadań kontrolnych przy zmianie partii
    • do wyboru wbudowane oświetlenie w wersji światła czerwonego lub podczerwieni
    Czujnik wizyjny BVS E Standard
    BVS E Standard

    W prostej i niedrogiej wersji standardowej dla niewtajemniczonych czujnik wizyjny BSV E Standard oferuje 20 miejsc w pamięci kontroli i dowolny wybór spośród siedmiu niezależnych narzędzi, które mogą być dowolnie obracane.

  • Czujnik wizyjny BVS E Advanced

    Niezawodna kontrola jakości produktów

    Za pomocą czujnika wizyjnego BVS E Advanced marki Balluff możesz efektywnie i niezawodnie kontrolować swój proces produkcyjny. Zidentyfikowana pozycja obiektów i ustalone dane procesowe przesyłane są przez interfejs Ethernet-TCP/IP.

    Szybkie przetwarzanie danych i łączenie poszczególnych rezultatów kontroli zapewniają precyzyjną i niezawodną kontrolę jakości produktu. Ze względu na różnorodne możliwości zastosowania zaledwie jednego czujnika wizyjnego, który wykonuje równocześnie kilka zadań kontrolnych, obniża się koszty.

    Najważniejsze cechy

    • kontrola jakości również w przypadku części o dowolnej pozycji obrotu
    • wysoka dostępność linii produkcyjnej dzięki prostemu przełączaniu zadań kontrolnych przy zmianie partii
    • do wyboru wbudowane oświetlenie w wersji światła czerwonego lub podczerwieni
    Czujnik wizyjny BVS E Advanced
    Czujnik wizyjny BVS E Advanced

    Czujnik wizyjny BVS-E Advanced przeznaczony jest do wymagających i szybkich aplikacji. Zawiera nie tylko wszystkie funkcje wersji standardowej, lecz umożliwia rozpoznawanie pozycji w zakresie 360° oraz logiczne łączenie różnych cech.

  • Czujnik wizyjny BVS E Universal

    Wszechstronne urządzenie o szerokim spektrum zastosowań

    Nasz wszechstronny czujnik wizyjny BVS E Universal wyposażony jest w bardzo wydajne narzędzia do przetwarzania obrazu, oparte o wykorzystanie konturu. Dzięki temu lokalizuje, kontroluje i zlicza części w każdej pozycji. Może przy tym przesyłać informacje o ustawieniu i pozycji części przez interfejs. Czujnik BVS E Universal niezawodnie i precyzyjnie odczytuje kody kreskowe i kody Datamatrix. Z prędkością 40 kodów na sekundę.

    Najważniejsze cechy

    • kontrola ustawienia lub pozycji części redukuje nakłady na prowadzenie części
    • kontrola jakości również w przypadku części o dowolnej pozycji obrotu
    • wysoka dostępność linii produkcyjnej dzięki prostemu przełączaniu zadań kontrolnych przy zmianie partii
    • do wyboru wbudowane oświetlenie w wersji światła czerwonego lub podczerwieni
    Czujnik wizyjny BVS E Universal
    Czujnik wizyjny BVS E Universal

    Szerokie spektrum zastosowania czujnika wizyjnego BVS E Universal rozciąga się od kontroli montażu i obecności części, poprzez odczyt i weryfikację kodów aż po wymagające aplikacje jak pozycjonowanie części.

  • Kamera inteligentna

    Do śledzenia, kontroli jakości i do zadań pozycjonowania

    Łatwa w obsłudze SmartCamera BVS SC do Machine Vision marki Balluff zapewnia wszystkie niezbędne funkcje, pozwalając rozwiązywać wizualnie problem śledzenia (traceability), kontroli jakości i zadań pozycjonowania. Zadania (analizowanie, znajdowanie, mierzenie) można zestawiać indywidualnie i elastycznie przesyłać ich wyniki.

    Do wyposażenia należą funkcje do zintegrowanego tworzenia testów oraz widok przeglądu i statystyka przeglądu. Dodatkowo można sterować bezpośrednio produktami IO-Link. SmartCamera daje się szybko zintegrować w procesie dzięki prostej obsłudze wspieranej przez oprogramowanie. Ponadto znajduje ona bardzo uniwersalne zastosowanie dzięki dowolnemu tworzeniu planów testowych.

    > Przetestuj nowe demo narzędzia BVS (wymagana rejestracja)

    Najważniejsze cechy

    • inteligentne zarządzanie danymi w celu ograniczenia obciążenia modułów Profinet i Ethernet/IP
    • prosta integracja w otoczeniu produkcyjnym dzięki podłączeniu za pomocą IO-Link
    • bezpieczne, indywidualne dla klientów zarządzanie rezultatami z przesyłem do sterowania lub do serwera
    • wytrzymałe wykonanie przeznaczone do warunków przemysłowych
    SmartCamera
    śledzenie przy użyciu kamery SmartCamera

  • Kamery przemysłowe

    Proste rozwiązywanie do różnorodnych zadań z zakresu przetwarzania obrazu

    Standardowe kamery przemysłowe zapewnią możliwość elastycznego rozwiązywania zadań z zakresu przetwarzania obrazu w zautomatyzowanym otoczeniu w zależności od potrzeb Twojej aplikacji. Przyjazne dla użytkownika przemysłowe kamery marki Balluff zapewniają obraz bardzo wysokiej jakości, umożliwiając na przykład pozycjonowanie robotów w przypadku zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

    Stosowane do śledzenia obiektów, nasze kamery przemysłowe BVS CA rozpoznają i kontrolują kody obiektu, pozwalając na realizację wymaganego obowiązku dokumentacji za pomocą kamer przemysłowych. Jednocześnie zapewniają optymalizację procesu produkcji. Dzięki zastosowaniu kamer, wadliwe lub uszkodzone detale są rozpoznawane i na wczesnym etapie produkcji eliminowane. W ten sposób kamery przemysłowe Balluff umożliwiają kontrolę jakości. Dzięki temu możliwe jest spełnienie głównego wymogu klientów - zapewnienie 100%-owej jakość.

    Wyjątkowa atrakcyjność: Dzięki naszemu przyjaznemu i łatwemu w użyciu interfejsowi użytkownika BVS-Cockpit, kamery przemysłowe Balluff mogą być w prosty sposób konfigurowane i intuicyjnie obsługiwane, nawet przez osoby, które wcześniej nie zetknęły się z rozwiązaniami wizyjnymi.

    Kamery przemysłowe Balluff dostępne są z matrycami o rozdzielczości od 1,6 megapiksela zarówno w wersji kolorowej, jak i monochromatycznej. Dzięki przystosowanej do pracy w warunkach przemysłowych, wytrzymałej obudowie kamery, standardowemu przyłączu obiektywu typu „C-Mount” i standardowym przewodom przyłączeniowym ze złączem, kamery idealnie nadają się do zastosowań w zakresie automatyki przemysłowej.

    Najważniejsze cechy

    • znormalizowane interfejsy danych (GigE-Vision i USB3-Vision) oraz znormalizowane interfejsy do programowania GenICam
    • wbudowana jednostka pamięci i jednostka FPGA do elastycznego dostosowywania zintegrowanych funkcji
    • szybkie przetwarzanie danych
    • stopień ochrony IP67 (dla wersji GigE-Vision)
    Kamery przemysłowe
    Kamery przemysłowe