Alimentation électrique

Niezawodne i efektywne zasilanie czujników

Niezależnie od tego, czy konieczny jest prąd jednofazowy czy trójfazowy, połączenie równoległe lub szeregowe, na szynie DIN czy w automacie lub też w warunkach zewnętrznych - każda aplikacja potrzebuje optymalnego zasilania.

Portfolio firmy Balluff obejmuje szeroką rodzinę zasilaczy. Niezależnie od napięcia i poziomów mocymożna dobrać odpowiedni zasilacz do niezawodnego i efektywnego zasilania urządzeń w konkretnej aplikacji. Inteligentne rozwiązania z prewencyjną konserwacją zapewniają produkty wyposażone w funkcję Heartbeat®. Za pośrednictwem IO-Link można zdalnie korzystać z rozszerzonej diagnostyki. Zasilacze Balluff uzyskały certyfikaty CE/TÜV, UL lub CCC.

 

Rodziny produktów

  • Zasilacze Heartbeat®

    Optymalne i bardzo efektywne zasilanie wymagających rozwiązań z zakresu automatyki

    Nasze zasilacze Heartbeat® zapewniają niezawodne i efektywne zasilanie czujników, elementów wykonawczych, sterowań i paneli operatorskich. Zostały skonstruowany specjalnie z myślą o krytycznych aplikacjach z wysokimi wymaganiami pod względem jakości, długowieczności i zdolności do diagnozy. Do ich najważniejszych cech zalicza się wysoka jakość, długa żywotność i wbudowana możliwość nadzoru.

    Dioda statusu Heartbeat® informuje na miejscu w trzech kolorach o aktualnym stanie obciążenia, stopniu zużycia urządzenia oraz pozostałej żywotności zasilacza. Za pomocą wyjść cyfrowych przesyłana jest informacja o alarmach, poziomie obciążenia, pozostałej żywotności.

    Supercienka forma konstrukcyjna zasilacza Heartbeat® umożliwia optymalne wykorzystanie miejsca w szafie sterowniczej (obudowa IP20). Dostępne są również warianty IP67 do zasilania modułów w strukturach rozproszonych bezpośrednio przy odbiorniku.

    Najważniejsze cechy

    • 24 V, jednofazowe
    • 60, 120, 240 i 480 W
    • odporność na zwarcia przy zwiększeniu mocy do 150 %
    • regulowane napięcie wyjściowe
    • bardzo niewielkie tętnienia resztkowe napięcia wyjściowego
    • Heartbeat® obsługuje funkcje prewencyjnej konserwacji i Condition based Maintenance (Industrie 4.0)
    Zasilacze Heartbeat®
  • Zasilacze Heartbeat® z interfejsem IO-Link

    Optymalne zasilanie dla wymagających rozwiązań z zakresu automatyki z interfejsem komunikacyjnym IO-Link

    Nasze zasilacze Heartbeat® z interfejsem IO-Link zapewniają niezawodne i efektywne zasilanie czujników, elementów wykonawczych, sterowań i paneli operatorskich. Zostały skonstruowane specjalnie z myślą o krytycznych aplikacjach z wysokimi wymaganiami pod względem jakości, długowieczności i zdolności do diagnozy. Do ich najważniejszych cech zalicza się wysoka jakość, długa żywotność i wbudowana możliwość nadzoru. Za pomocą diody statusu Heartbeat® informują na miejscu w trzech kolorach o aktualnym stanie obciążenia, stopniu zużycia urządzenia oraz pozostałej żywotności zasilacza. Za pomocą wyjść cyfrowych przesyłana jest informacja o alarmach, poziomie obciążenia, pozostałej żywotności. Obszerne informacje diagnostyczne i dotyczące statusu danego urządzenia, jego parametrów roboczych i historii mogą być odczytywane przez IO-Link.

    Supercienka forma konstrukcyjna zasilacza Heartbeat® z interfejsem IO-Link umożliwia optymalne wykorzystanie miejsca w szafie sterowniczej (obudowa IP20). Dostępne są również warianty IP67 do zasilania modułów w strukturach rozproszonych bezpośrednio przy odbiorniku.

    Najważniejsze cechy

    • 24 V, jednofazowe
    • 60, 120, 240 i 480 W
    • odporność na zwarcia przy zwiększeniu mocy do 150 %
    • regulowane napięcie wyjściowe
    • bardzo niewielkie tętnienia resztkowe napięcia wyjściowego
    • Heartbeat® obsługuje funkcje prewencyjnej konserwacji i Condition based Maintenance (Industrie 4.0)
    • Dalsze przetwarzanie wszystkich informacji Heartbeat® w nadrzędnym systemie sterowania i diagnostyki za pośrednictwem IO-Link
    • Diody do komunikacji przez IO-Link
    • Komunikacja przez IO-Link i zasilacz izolowane galwanicznie
    Zasilacze Heartbeat® z interfejsem IO-Link
  • Zasilacze na szynę DIN

    Niezawodne zasilanie, przeznaczone do montażu w szafie sterowniczej

    Zwiększ wydajność swoich aplikacji. Nasze odporne na zwarcia zasilacze na szynę DIN pełnią rolę "koła napędowego" automatyzacji. Zapewniają możliwość dowolnego wyboru napięcia 24 V, 12 V aż do 48 V, posiadają wbudowane złącze diagnostyczne do włączenia w diagnostykę maszyny i światowe certyfikaty.

    Najważniejsze cechy

    • jednofazowe lub trójfazowe
    • 18…960 W, podłączone równolegle do 2,8 kW
    • regulowane napięcie wyjściowe
    • dioda i wyjście gotowości i alarmu (cyfrowe)
    • tryb równoległy i szeregowy w celu elastycznego dostosowania do aplikacji (w zależności od typu)
    • również w wersji Class2
    • bardzo niewielkie tętnienia resztkowe napięcia wyjściowego
    • charakterystyka przewodzenia lub tryb Hiccup w razie zwarcia
    • obudowa z metalu lub metalu/tworzywa sztucznego
    Zasilacze na szynę DIN