Przemysłowy system RFID BIS C
Przemysłowy system RFID BIS C

Niezawodny przepływ informacji w procesie produkcji

Niskoczęstotliwościowe systemy RFID BIS C spisują się bardzo sprawnie i elastycznie przy niezawodnej identyfikacji narzędzi i w centrach obróbczych, w których stosowane są duże ilości środków chłodząco-smarujących. Dokładne pozycjonowanie nie zawsze jest konieczne. Dane wielu nośników można odczytywać i zapisywać dynamicznie "w przelocie ".

LF (70/455 kHz) jest podstawowym wyborem do zadań z zakresu identyfikacji narzędzi przy krótkim zasięgu. Sprawdza się również bardzo dobrze w przypadku transportu elementów obrabianych, systemów FTS, systemów transportu palet oraz technologii montażu i organizacji środków eksploatacyjnych.

Najważniejsze zalety

  • Duża różnorodność nośników danych i głowic do odczytu/zapisu do najróżniejszych aplikacji i trudnych warunków roboczych.
  • Nie podlega zużyciu, nie wymaga konserwacji i jest niewrażliwy na zanieczyszczenia.
  • Wysoka odporność na zakłócenia i bezpieczny transfer danych dzięki specjalnemu oprogramowaniu kontrolnemu w procesorach.
  • Dostępność dla wszystkich popularnych systemów magistrali danych.
  • Dojemność pamięci do 8 kbajtów.

Komponenty systemu

  • Nośniki danych RFID LF (70/455 kHz)

    Informacja bezpośrednio przy obiekcie - nawet w trudnych warunkach

    Nośniki danych RFID LF towarzyszą obrabianym przedmiotom w trakcie całego procesu produkcji. Są przy tym czasem narażone na ekstremalne warunki, jak wysokie temperatury, metaliczne otoczenie czy czynniki atmosferyczne.

    Nośniki danych marki Balluff stawiają czoła tym wysokim wymogom: Są niewrażliwe na zakłócenia w metalicznym otoczeniu, wydajne w otoczeniu narażonym na działanie oleju chłodząco-smarującego, nadają się do zastosowania w dejonizowanej wodzie w autoklawie oraz w próżni.

    Najważniejsze cechy

    • różnorodność specjalnych nośników danych dla prawie wszystkich dziedzin przemysłu
    • wytrzymałe nośniki danych RFID, odporne na warunki przemysłowe, czynniki atmosferyczne i wysokie temperatury
    • nośniki danych EEPROM o pojemności pamięci 511, 1023, 2047 bajtów
    • nośniki danych FRAM o pojemności 8 kbajtów, zapewniające prawie nieograniczoną ilość cykli zapisu/odczytu
    • Możliwości montażu: przyklejenie lub przekręcanie
    • Nośnik danych Tool-ID BIS C-122 o wielkości 10 mm: Ten stosowany miliony razy, klasyczny nośnik spełnia światowe standardy
    • Narożny nośnik danych z podwójnymi cewkami pozwala na eliminację obracania palet przy ich identyfikacji
    • Programowanie nośników kodów wg życzenia klienta
    Nośniki danych BIS C
  • Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (70/455 kHz)

    Głowice do odczytu/zapisu do różnorodnych aplikacji

    Nasze głowice do odczytu/zapisu RFID LF i anteny w wersji przemysłowej, przeznaczone dla różnych aplikacji, umożliwiają prostą integrację w urządzeniach. Ich wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67 zapewnia niezawodną pracę również w surowych warunkach przemysłowych.

    W zależności od potrzeb dostępne są różne wersje z przewodem lub złączem wtykowym. Możliwość podłączenia do czterech głowic do odczytu/zapisu do procesorów BIS V. Zasięg zapisu/odczytu zależy od zastosowanego połączenia głowicy do odczytu/zapisu i nośnika danych, a dodatkowo wpływa na niego tryb pracy (statyczny lub dynamiczny), materiał montażowy i odstęp do powierzchni metalowych.

    Najważniejsze cechy

    • specjalne głowice do odczytu/zapisu Tool-ID o Ø 14,5 mm lub M16 do montażu równo z powierzchnią metalu
    • dostępne przewody o długości 1 m, 5 m i 10 m
    • brak możliwości skrócenia kabla dla zagwarantowania prawidłowego działania
    • konieczny przewód połączeniowy BCC0FCK w celu podłączenia do procesora BIS V
    • możliwe indywidualne formy konstrukcyjne na życzenie klienta
    Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (70/455 kHz)
  • Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (70/455 kHz) z wbudowanym procesorem

    Wszystko w jednej obudowie

    Nasze kompaktowe głowice do odczytu/zapisu RFID LF z procesorem to połączenie wszystkich elementów w jednej obudowie: Są w niej antena, elektronika i interfejs. Do prostego i szybkiego programowania nośników danych można wykorzystać bezpłatne oprogramowanie BIS Cockpit. Alternatywnie nośniki danych mogą być również programowane za pośrednictwem procesora ze złączem szeregowym i protokołu Balluff 007.

    Najważniejsze cechy

    • BIS C-60R: najprostszy system tylko do odczytu (Read-only) do prostych aplikacji
    • równolegle dostępna 8 bitowa informacja bez dodatkowych podzespołów
    • od adresu 0 stosowane są zawsze 3 bajty na jedną wartość
    • pozostałe bajty na nośniku danych można wykorzystać również do innych celów (przy użyciu odpowiednich procesorów)
    Kompaktowe głowice do odczytu/zapisu z procesorem
  • Programatory ręczne RFID LF (70/455 kHz)

    Niezawodne również w słabych warunkach oświetleniowych i trudnym otoczeniu

    Do mobilnego odczytu i zapisu nośników danych BIS C doskonale nadają się nasze programatory ręczne RFID LF. Są stosowane przy ręcznej kontroli jakości lub przy dokumentacji przeprowadzenia czynności serwisowych.

    Transmisja danych odbywa się za pomocą WLAN, Bluetooth lub przewodowego złącza USB. Programatory ręczne mogą być rozszerzone o czytnik kodów kreskowych 1D lub 2D. Dostarczają niezawodne rezultaty również przy słabych warunkach oświetleniowych i w surowym otoczeniu.

    Najważniejsze cechy

    • system operacyjny Windows CE® V6.0
    • dostępne różne warianty anten w zależności od wybranego nośnika danych
    • zasięg zależny od wariantu anteny
    • zasilacz z funkcją ładowania i rysik zawarte w komplecie
    • wydajny Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer jako urządzenie podstawowe
    • wstępnie zainstalowane oprogramowanie Balluff (SDK - Software Development Kit)
    • ekran dotykowy z dużym wyświetlaczem kolorowym
    • Wyposażenie opcjonalne: Stacja dokowania i uchwyt pistoletowy, poprawiające ergonomię pracy
    • Indywidualne oprogramowanie dla klienta na życzenie
    Programatory ręczne
  • Procesory RFID LF (70/455 kHz)

    Niezawodna wymiana danych ze sterowaniem

    Dzięki naszym procesorom BIS V możesz równocześnie korzystać z czterech głowic do odczytu/zapisu dla każdego procesora. Niezależność od częstotliwości umożliwia tryb mieszany wszystkich częstotliwości (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Dzięki temu wystarczy posiadać jeden typ procesora, co znacznie upraszcza magazynowanie. W celu umożliwienia niezależnego zastosowania procesory dostępne są ponadto z wszystkimi popularnymi na świecie systemami magistral danych.

    Najważniejsze cechy

    • doskonała kompatybilność elektromagnetyczna dzięki zastosowaniu wytrzymałej obudowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego
    • wszystkie przyłącza łatwo dostępne od strony czołowej
    • zmienna koncepcja mocowania, umożliwiająca prosty montaż na szynie DIN lub na profilu
    • wyświetlacz LCD i przyciski do prostego uruchomienia
    • każda głowica do odczytu/zapisu sygnalizuje swój stan roboczy za pomocą dwóch diod bezpośrednio na procesorze
    • wbudowany port IO-Link-Master do podłączenia czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link
    • serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kontroli stanu
    • podzespoły funkcyjne wielu popularnych producentów sterowań, umożliwiające szybkie zastosowanie
    • wbudowany 2-portowy przełącznik Ethernet umożliwiający topologię liniową lub pierścieniową
    • mała, zwarta konstrukcja (172 × 48 × 62 mm)
    • Gniazdo USB do szybkiego uruchomienia bez podłączenia do magistrali danych
    • BIS Cockpit: Możliwość parametryzacji głowic do odczytu/zapisu niezależnie od interfejsu za pomocą oprogramowania na komputer osobisty
    • Zasilanie za pomocą wytrzymałej wtyczki 7/8" do surowych warunków przemysłowych
    Procesor BIS C
  • Sprzęgło indukcyjne RFID LF (70/455 kHz)

    Bezdotykowe połączenie przez interfejs bezprzewodowy

    Sprzęgła indukcyjne RFID LF marki Balluff zapewniają najwyższą elastyczność. Niezawodnie przesyłają dane przez dwa interfejsy bezprzewodowe. Zapewniają przy tym bezdotykowe połączenie obu złącz zamiast transmisji danych za pomocą złącza przewodowego.

    Sprzęgła indukcyjne stosowane są wszędzie tam gdzie, niezbędny jest podwójny interfejs mechaniczny, na przykład w stołach obrotowych, wymiennych uchwytach narzędzi czy ramionach chwytaków. Możesz uprościć koncepcję swojego urządzenia a dzięki szybkiemu kontaktowaniu na przykład przy zmianie narzędzi zwiększyć dostępność urządzenia.

    Najważniejsze cechy

    • sprzęgła indukcyjne działają jak przewód przedłużający
    • bezobsługowy przesył bez zużycia mechanicznego
    • szybka i bezpieczna transmisja sygnałów
    • różne długości przewodów: 1 m, 2 m i 5 m
    • proste okablowanie np. stołów obrotowych, wymiennych głowic stempli, ...
    • zwiększenie kontroli funkcyjnych również w niedostępnych dotychczas miejscach
    Sprzęgło indukcyjne RFID LF (70/455 kHz)