Przemysłowy system RFID BIS L
Przemysłowy system RFID BIS L

Rozwiązanie prostych zadań z zakresu identyfikacji

Systemy RFID o niskiej częstotliwości (RFID BIS L) nadają się idealnie do zastosowań, gdzie główną rolę odgrywa przede wszystkim identyfikacja. Przetwarzanie danych jest w tym przypadku drugoplanowe.

Aplikacje śledzenia obiektów wymagają tylko procesu identyfikacji (Read-only). Systemy o częstotliwości 125 kHz funkcjonują niezawodnie przy zasięgu do 100 mm i zachowują względną neutralność w stosunku do takich materiałów jak woda, tekstylia, drewno i aluminium.

Najważniejsze zalety

  • Pojemność pamięci nośników danych ograniczona do 192 bajtów.
  • Do transmisji małej ilości danych.
  • Przejrzysta oferta nośników danych.
  • Do zastosowania również w niektórych trudnych warunkach otoczenia.
  • Jednoznaczne unikalne ID o rozmiarze 5 bajtów, tylko do odczytu.
  • Dostępne nośniki danych tylko do odczytu (zabezpieczenie przed manipulacjami).

Komponenty systemu

  • Nośniki danych RFID LF (125 kHz)

    Dostępność informacji bezpośrednio na obiekcie

    Nośniki danych RFID LF towarzyszą obrabianym przedmiotom w trakcie całego procesu produkcji. Jeśli do realizacji Twojej aplikacji potrzebujesz dużej ilości tagów, wówczas niedrogim i niezawodnym rozwiązaniem będą nośniki danych marki Balluff (RFID BIS L). Niektóre z nich posiadają funkcję Read-only, która wyklucza manipulację i zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych.

    Najważniejsze cechy

    • okrągłe nośniki danych różnych wielkościach: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
    • szklany nośnik danych, odporny na substancje chemiczne o wymiarach 13 × 3 mm
    • nośniki danych tylko do odczytu (3 lub 5 bajtów) lub do zapisu/odczytu o pojemności pamięci 192 bajtów
    • Możliwości montażu: przyklejenie lub przekręcanie
    • dostępne dwa warianty nośników danych tylko do odczytu: ze stałym jednorazowym "unikalnym ID" o wielkości 5 bajtów lub z możliwością zaprogramowania indywidualnych danych o wielkości 3 bajtów wg wymogów klienta
    Nośnik danych BIS L
  • Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (125 kHz)

    Partner do komunikacji dla nośników danych

    Nasze głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny w wersji przemysłowej, przeznaczone dla różnych aplikacji, umożliwiając prostą integrację w urządzeniach.

    Możliwość podłączenia do czterech głowic do odczytu/zapisu do procesorów BIS V. W przypadku ograniczonych warunków przestrzennych dostępne są głowice do odczytu o niewielkich rozmiarach w wersji M12 lub M18 z przesuniętą elektroniką procesora.

    Ponadto mamy w ofercie głowice do odczytu z interfejsem IO-Link, które często stosowane są wówczas, gdy przy śledzeniu wymagana jest tylko identyfikacja (Read-only).

    Najważniejsze cechy

    • wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP76 zapewnia niezawodne zastosowanie w trudnych warunkach
    • Zasięg zależy od zastosowanego połączenia głowicy do odczytu/zapisu i nośnika danych (patrz arkusz danych głowicy do odczytu/zapisu)
    • podłączenie za pomocą łącznika wtykowego M12, długość przewodu do 50 m
    • dostępne płaskie formy konstrukcyjne
    Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (125 kHz)
  • Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (125 kHz) z wbudowanym procesorem

    Odczyt i analiza w jednym urządzeniu

    Nasze kompaktowe głowice RFID LF do odczytu/zapisu to połączenie anteny, elektroniki i interfejsu w jednej obudowie.

    Prosta instalacja oznacza oszczędność czasu i kosztów. Niektóre głowice do odczytu przeznaczone są do ograniczonych warunków montażowych. Specjalne warianty z przesuniętą elektroniką pozwalają na instalację w ciasnych przestrzeniach. Dzięki wytrzymałej obudowie o klasie ochrony IP67 zapewniona jest niezawodna praca w trudnym otoczeniu.

    Najważniejsze cechy

    • dostępne interfejsy: równoległy i szeregowy (RS232, RS422)
    • brak konieczności stosowania dodatkowego procesora
    • wskazania stanu bezpośrednio na obudowie czytnika ułatwiają uruchomienie i minimalizują czasy przestojów
    Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (125 kHz) z wbudowanym procesorem
  • Czytniki RFID LF (125 kHz)

    Mobilny odczyt danych – prosty i wygodny

    Nasze czytniki RFID LF doskonale nadają się do mobilnego odczytu i zapisu nośników danych BIS L. Są stosowane przy ręcznej kontroli jakości lub przy dokumentacji przeprowadzenia czynności serwisowych.

    Czytniki Balluff korzystają z transmisji danych przez WLAN, Bluetooth lub podłączony przewód USB. Można je rozszerzać modułowo o czytniki kodów kreskowych 1D lub 2D i nawet w słabych warunkach oświetleniowych i trudnym otoczeniu pracują absolutnie precyzyjnie i niezawodnie.

    Najważniejsze cechy

    • system operacyjny Windows CE® V6.0
    • dostępność różnych wariantów anten w zależności od wyboru nośnika danych
    • zasięg zależny od wariantu anteny
    • zasilacz z funkcją ładowania i rysik zawarte w komplecie
    • wydajny Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer jako urządzenie podstawowe
    • wstępnie zainstalowane oprogramowanie Balluff (SDK - Software Development Kit)
    • ekran dotykowy z dużym wyświetlaczem kolorowym
    • Wyposażenie opcjonalne: Stacja dokowania i uchwyt pistoletowy, poprawiające ergonomię pracy
    • Indywidualne oprogramowanie dla klienta na życzenie
    Czytniki RFID LF (125 kHz)
  • Procesory RFID LF (125 kHz)

    Niewielki procesor obsługujący wszystkie częstotliwości

    Dzięki naszym procesorom BIS V możesz równocześnie korzystać z czterech głowic do odczytu/zapisu dla każdego procesora. Niezależność od częstotliwości umożliwia tryb mieszany wszystkich częstotliwości (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Dzięki temu wystarczy posiadać jeden typ procesora, co znacznie upraszcza magazynowanie. W celu umożliwienia niezależnego zastosowania procesory dostępne są ponadto z wszystkimi popularnymi na świecie systemami magistral danych.

    Najważniejsze cechy

    • doskonała kompatybilność elektromagnetyczna dzięki zastosowaniu wytrzymałej obudowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego
    • wszystkie przyłącza łatwo dostępne od strony czołowej
    • zmienna koncepcja mocowania, umożliwiająca prosty montaż na szynie DIN lub na profilu
    • wyświetlacz LCD i przyciski do prostego uruchomienia
    • każda głowica do odczytu/zapisu sygnalizuje swój stan roboczy za pomocą dwóch diod bezpośrednio na procesorze
    • wbudowany port IO-Link-Master do podłączenia czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link
    • serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kontroli stanu
    • podzespoły funkcyjne wielu popularnych producentów sterowań, umożliwiające szybkie zastosowanie
    • wbudowany 2-portowy przełącznik Ethernet umożliwiający topologię liniową lub pierścieniową
    • mała, zwarta konstrukcja (172 × 48 × 62 mm)
    • Gniazdo USB do szybkiego uruchomienia bez podłączenia do magistrali danych
    • BIS Cockpit: Możliwość parametryzacji głowic do odczytu/zapisu niezależnie od interfejsu za pomocą oprogramowania na komputer osobisty
    • Zasilanie za pomocą wytrzymałej wtyczki 7/8" do surowych warunków przemysłowych
    Procesor BIS L
  • Sprzęgła indukcyjne RFID LF (125 kHz)

    Niezawodna transmisja danych przez interfejs bezprzewodowy

    Sprzęgła indukcyjne LF marki Balluff zapewniają najwyższą elastyczność. Niezawodnie przesyłają dane przez dwa interfejsy bezprzewodowe. Zapewniają przy tym bezdotykowe połączenie obu złącz zamiast transmisji danych za pomocą złącza przewodowego. Sprzęgła indukcyjne stosowane są wszędzie tam gdzie, niezbędny jest podwójny interfejs mechaniczny, na przykład w stołach obrotowych, wymiennych uchwytach narzędzi czy ramionach chwytaków. Dzięki temu możesz prowadzić kontrole działania także w miejscach dotychczas niedostępnych.

    Najważniejsze cechy

    • bezobsługowy przesył bez zużycia mechanicznego
    • szybka i bezpieczna transmisja sygnałów
    • różne długości przewodów: 1 m, 2 m i 5 m
    Sprzęgła indukcyjne RFID LF (125 kHz)