Przemysłowy system RFID BIS M
Przemysłowy system RFID BIS M

System zapewniający duże prędkości i ilości danych

System RFID BIS M (13,56 MHz) obsługuje światowe standardy ISO i wyróżnia się wysoką prędkością transmisji przy dużej ilości danych.

Dzięki różnorodnym możliwościom łączenia nośników danych i głowic do odczytu/zapisu, system może być wykorzystywany w najróżniejszych aplikacjach. Nadaje się na przykład do śledzenia części w bliskim zasięgu lub do zastosowań w sterowaniu produkcją (paletowanie, zapis na elemencie obrabianym, ...).

Najważniejsze zalety

  • 4-pinowe, standardowe okablowanie i dostępność komponentów IO-Link.
  • W połączeniu z pasywnymi nośnikami danych średni zasięg do maks. 400 mm.
  • Bezproblemowa integracja w aplikacjach dzięki zastosowaniu światowych standardów RFID ISO 15693 i ISO 14443A.
  • Dostępne wszystkie popularne światowe systemy magistral danych.
  • Proste i szybkie uruchomienie.
  • Komponenty Balluff High-Speed (nawet ośmiokrotnie szybsze niż ISO 15693).
  • Możliwość zaprojektowania indywidualnego rozwiązania dla klienta.
  • Dostępne różnorodne akcesoria, umożliwiające prostą integrację we wszelkich miejscach zastosowania.

Komponenty systemu

  • Nośniki danych RFID HF (13,56 MHz)

    Dostępność informacji bezpośrednio na obiekcie

    Nośniki danych towarzyszą obrabianym przedmiotom w trakcie całego procesu produkcji. Są przy tym często narażone na ekstremalne warunki, jak wysokie temperatury, metaliczne otoczenie czy wpływ czynników atmosferycznych. Nasze nośniki danych RFID HF stawiają czoła wysokim wymogom w takich otoczeniach. W szerokiej ofercie Balluff znajdziesz zawsze odpowiedni produkt do najróżniejszych warunków.

    Najważniejsze cechy

    • pasywne nośniki danych: dane i niezbędna energia przekazywane są z głowicy do odczytu/zapisu drogą indukcyjną
    • wszystkie nośniki danych opatrzone są jednoznacznym numerem identyfikacyjnym (Unique ID), który można jedynie odczytać i który nie jest możliwy do zmiany
    • możliwość stosowania na całym świecie dzięki zgodności z ISO 15693
    • nośniki danych EEPROM o pojemności pamięci do 992 bajtów
    • nośniki danych FRAM o pojemności pamięci do 128 kbajtów z prawie nieograniczoną ilością cykli zapisu
    • montaż poprzez przyklejenie lub przekręcenie
    • wysoki stopień ochrony do IP68/69K
    • różne właściwości jak: montaż na metalu, wytrzymałość na wysokie temperatury itd.
    • do aplikacji wymagających szybkich reakcji: nośniki danych Balluff High-Speed nawet ośmiokrotnie szybsze niż ISO 15693
    • specjalne narożne nośniki danych do systemów transferowych z możliwością odczytu/ zapisu z dwóch stron
    • dostępne nośniki danych o niewielkich rozmiarach
    • nośniki danych w śrubie łatwe do montażu w obiekcie i ponownego demontażu
    Nośniki danych HF
  • Głowice RFID HF do odczytu/zapisu i anteny (13,56 MHz)

    Partner do komunikacji dla nośników danych

    Dostosowane do aplikacji głowice RFID HF do odczytu/zapisu i anteny marki Balluff w wersji przemysłowej są łatwe do integracji w Twoich urządzeniach. Obsługują uznawaną za światowy standard normę ISO 15693 oraz częściowo ISO 14443A. Dzięki wytrzymałej obudowie odpowiadającej stopniowi ochrony IP67 nadają się również do zastosowania w trudnych warunkach. Zasięg zależy od zastosowanego połączenia głowicy do odczytu/zapisu i nośnika danych.

    Dostępne są również czytniki RFID HF z interfejsem IO-Link. Do aplikacji, w których protokołowane muszą być niewielkim kosztem postęp produkcji, numer serii czy dane jakościowe z użyciem małych ilości danych.

    Najważniejsze cechy

    • wskazania stanu bezpośrednio na głowicy do odczytu/zapisu: łatwe uruchomienie, minimalne czasy przestoju
    • możliwość podłączenia do czterech głowic do odczytu/zapisu do procesora BIS V
    • podłączenie za pomocą łącznika wtykowego M12, długość przewodu do 50 m
    • Głowice do odczytu/zapisu do montażu w metalu równo z powierzchnią aktywną
    • Formy konstrukcyjne M12 z wbudowaną anteną
    • specjalne głowice do odczytu/zapisu np. do systemów transferowych do prostego montażu bez dodatkowego kątownika mocującego
    • anteny ramowe HF o wysokim zasięgu do 400 mm
    • możliwe indywidualne formy konstrukcyjne
    • dostępne elementy Tool-ID w tym samym stylu co głowice do odczytu/zapisu BIS C
    Głowice do zapisu/odczytu i anteny
  • Głowice RFID HF do odczytu/zapisu (13,56 MHz) z wbudowanym procesorem

    Wszystko w jednej obudowie

    Kompaktowe głowice RFID HF do odczytu/zapisu z procesorem pełnią rolę pośrednika pomiędzy nośnikiem danych a komputerem lub sterowaniem. Ich zaleta: Ponieważ antena, elektronika i interfejs znajdują się w jednej obudowie, nie jest konieczny dodatkowy procesor.

    Prosta integracja pozwala dodatkowo na zaoszczędzenie mnóstwa nakładów na instalację. Warianty z przesuniętą elektroniką nadają się również do ograniczonych warunków montażowych i pozwalają na instalację w ciasnych przestrzeniach.

    Najważniejsze cechy

    • dostępne interfejsy: szeregowe - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
    • nowość - również z połączeniem do magistrali danych: możliwość podłączenia czytnika All-in-one RFID BIS M-4008 bezpośrednio do magistrali profinet
    • wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67: niezawodna praca w trudnym otoczeniu
    • wskazania stanu bezpośrednio na obudowie czytnika: proste uruchomienie i minimalny czas przestoju
    Kompaktowe głowice do odczytu/zapisu z procesorem
  • Programatory ręczne RFID HF (13,56 MHz)

    Wygodny mobilny odczyt danych

    Nasze programatory ręczne HF przeznaczone są do współpracy z nośnikami danych BIS M. Doskonale nadają się do zastosowania przy ręcznej kontroli jakości lub do dokumentacji przeprowadzenia serwisu. Transmisja danych odbywa się za pomocą WLAN, Bluetooth lub przewodowego złącza USB.

    Programatory ręczne mogą być rozszerzane modułowo o czytnik kodów kreskowych 1D lub 2D. Dane odczytywane są niezawodnie również przy słabych warunkach oświetleniowych i w surowym otoczeniu.

    Najważniejsze cechy

    • system operacyjny Windows CE® V6.0
    • dostępne różne warianty anten w zależności od wybranego nośnika danych
    • zasięg zależny od wariantu anteny
    • zasilacz z funkcją ładowania i rysik zawarte w komplecie
    • wydajny Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer jako urządzenie podstawowe
    • wstępnie zainstalowane oprogramowanie Balluff (SDK - Software Development Kit)
    • ekran dotykowy z dużym wyświetlaczem kolorowym
    • Wyposażenie opcjonalne: Stacja dokowania i uchwyt pistoletowy, poprawiające ergonomię pracy
    • Indywidualne oprogramowanie dla klienta na życzenie
    Programatory ręczne HF
  • Procesory RFID HF (13,56 MHz)

    Niezawodna wymiana danych ze sterowaniem

    Dzięki naszym procesorom BIS V możesz równocześnie korzystać z czterech głowic do odczytu/zapisu dla każdego procesora. Niezależność od częstotliwości umożliwia tryb mieszany wszystkich częstotliwości (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Dzięki temu wystarczy posiadać jeden typ procesora, co znacznie upraszcza magazynowanie. W celu umożliwienia niezależnego zastosowania procesory dostępne są ponadto z wszystkimi popularnymi na świecie systemami magistral danych.

    Najważniejsze cechy

    • doskonała kompatybilność elektromagnetyczna dzięki zastosowaniu wytrzymałej obudowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego
    • wszystkie przyłącza łatwo dostępne od strony czołowej
    • zmienna koncepcja mocowania, umożliwiająca prosty montaż na szynie DIN lub na profilu
    • wyświetlacz LCD i przyciski do prostego uruchomienia
    • każda głowica do odczytu/zapisu sygnalizuje swój stan roboczy za pomocą dwóch diod bezpośrednio na procesorze
    • wbudowany port IO-Link-Master do podłączenia czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link
    • serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kontroli stanu
    • podzespoły funkcyjne wielu popularnych producentów sterowań, umożliwiające szybkie zastosowanie
    • wbudowany 2-portowy przełącznik Ethernet umożliwiający topologię liniową lub pierścieniową
    • mała, zwarta konstrukcja (172 × 48 × 62 mm)
    • Gniazdo USB do szybkiego uruchomienia bez podłączenia do magistrali danych
    • BIS-Cockpit: Możliwość parametryzacji głowic do odczytu/zapisu niezależnie od interfejsu za pomocą oprogramowania na komputer osobisty
    • Zasilanie za pomocą wytrzymałej wtyczki 7/8" do surowych warunków przemysłowych
    Procesor BIS M
  • Moduły komunikacyjne RFID HF (13,56 MHz)

    Bramki do topologii Subnet 16 TM-Bus

    Moduły do komunikacji HF/ bramki (13,56 MHz) marki Balluff służą do połączeń peer-to-peer lub jako połączenie z magistralą danych. Są integrowane bezpośrednio za pomocą szeregowego interfejsu komputera głównego (RS232) lub odpowiedniego interfejsu magistrali danych z Twoim urządzeniem.

    Za pomocą interfejsu RS485 można zbudować podsieć z 16 urządzeniami. Dostarczamy również głowice do odczytu/zapisu (HF) dla takiej topologii Subnet 16-TM-Bus: Nasze rozwiązania typu BIS M-410, BIS M-411 i BIS M-620 wyposażone są we wbudowany procesor oraz odpowiednie interfejsy podsieci 16-RS485.

    Najważniejsze cechy

    • podzespół komunikacyjny dla nawet 16 głowic odczytu
    • bardzo zwarta konstrukcja
    • wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67: niezawodna praca w trudnym otoczeniu
    • proste uruchomienie i minimalne czasy przestoju dzięki wskazaniom statusu bezpośrednio na obudowie czytnika
    • dostępne również rozwiązania o dużym zasięgu lasera
    Moduły komunikacyjny