Przemysłowy system RFID BIS U
Przemysłowy system RFID BIS U

Do dynamicznych procesów z dużą odległością odczytu

Systemy UHF marki Balluff zapewniają przejrzystość danych i możliwość śledzenia w zautomatyzowanych procesach. UHF to standardowa technologia rozwiązań identyfikacyjnych obejmujących wszystkie procesy.

System BIS U zapewnia szybkie ustalanie informacji tagów oraz ciągłe bezpieczeństwo transmisji. Poprzez odczyt danych produktów i procesów zapisanych w sposób rozproszony urządzenie UHF jest w każdej fazie przepływu materiału centralnym elementem aplikacji do śledzenia produktów. Dzięki temu zagwarantowana jest ciągła przejrzystość danych w całym łańcuchu dostaw.

Najważniejsze zalety

  • Bezproblemowa integracja w aplikacjach dzięki stosowanym na całym świecie, standardowym interfejsom.
  • Spełnia globalne standardy ISO 18000-6C oraz EPC Gen2 Class1.
  • Uniwersalność zastosowania dzięki różnorodnym możliwościom łączenia nośników danych i anten
  • Zasięg do 6 m i więcej.
  • Zdolność masowego odczytu pozwala na równoczesny odczyt danych z wielu nośników (tagów).
  • Nadaje się do podłączenia do klasycznych systemów sterowania przez interfejsy magistral danych i do nadrzędnych systemów IT.
  • Możliwość realizowania kompletnych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań systemowych.
  • Dostępne różnorodne akcesoria, umożliwiające prostą integrację w różnych aplikacjach.

Komponenty systemu

  • Nośniki danych RFID UHF (860...960 MHz)

    Niezawodny odczyt tagów w surowych warunkach

    Nośniki danych lub tagi znakują obiekt przeznaczony do identyfikacji i przypisują mu dodatkowe informacje, które mogą być odczytywane, zapisywane i zabezpieczone za pomocą hasła. Zawierają dane produktu, procesu i dane jakościowe, dostarczając w ten sposób wiarygodnych informacji o cyklu życiowym produktu.

    Nasze nowoczesne nośniki danych UHF spełniają najwyższe wymogi przemysłowe: Są odporne na wysokie temperatury, wilgoć i substancje chemiczne i nawet w otoczeniu metalicznym nadal zapewniają prawidłowy odczyt.

    W odróżnieniu do kodów kreskowych tagi RFID mogą być odczytywane również bez wzajemnej widoczności optycznej, dzięki czemu są niewrażliwe na zanieczyszczenia. Wymagana energia pasywnych nośników danych dostarczana jest za pomocą głowicy do odczytu/zapisu indukcyjnie lub pobierana z fali elektromagnetycznej, emitowanej przez antenę.

    Najważniejsze cechy

    • szeroka oferta produktów o różnych wersjach, rozmiarach i możliwościach zastosowania
    • wszystkie nośniki danych mają jednoznaczny, niemożliwy do zmiany numer identyfikacyjny (TID) oraz indywidualnie programowany EPC (Electronic Product Code)
    • światowe standardy ISO 18000-6C lub EPC Gen2 Class1
    • obszar pamięci użytkownika z możliwością zapisania dowolnych informacji do 112 bajtów
    • niektóre warianty nośników danych z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem
    • Możliwości montażu: przyklejenie, zalanie lub przykręcanie
    • dostępne warianty do bezpośredniego montażu na metalu
    • dostępne bardzo korzystne cenowo, samoprzylepne "Smart-Label" do zastosowań jednorazowych, przeznaczone do pozostania na produkcie
    • możliwość realizacji najróżniejszych wymogów przemysłowych dzięki wyborowi odpowiedniego nośnika danych
    • optymalne dostosowanie do systemów odczytu
    • realizacja aplikacji masowych za pomocą tagów Low-Cost
    • specjalne, niezawierające silikonu nośniki danych do przemysłu samochodowego
    • tagi specjalne, odporne na temperatury do 220 °C
    • możliwość dostarczenia wariantów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
    Nośniki danych RFID UHF (860/960 MHz)
  • Głowice RFID UHF do odczytu/zapisu i anteny (860...960 MHz)

    Komunikacja przez interfejs radiowy

    Nasze głowice do odczytu/zapisu UHF i anteny są skalowalne i pozwalają na elastyczne kształtowanie i realizację zadań z zakresu identyfikacji, na przykład na odcinkach transportowych czy bramach. Dostępne są w różnych wersjach o różnym zasięgu i do różnych aplikacji. Zasięg zależy przy tym od zastosowanego połączenia głowicy do odczytu/zapisu lub anteny/nośnika danych oraz od konfiguracji procesora.

    Najważniejsze cechy

    • warianty do zakresów częstotliwości EU (865- 868 MHz) i US (902- 928 MHz)
    • niezawodna eksploatacja w surowym otoczeniu dzięki wytrzymałej obudowie IP67
    • wskazania stanu bezpośrednio na głowicy do odczytu/zapisu w celu prostego uruchomienia i minimalizacji czasu przestojów
    • uruchomienie i konfiguracja w ciągu kilku sekund dzięki funkcji Auto-Set-Up dla głowicy do odczytu/zapisu
    • podłączenie za pomocą przewodu koncentrycznego (do 10 m) lub łącznika wtykowego M12, długość przewodu do 50 m
    • polaryzacja dookólna umożliwia odczyt danych z nośnika niezależnie od jego pozycji
    • możliwy zasięg odczytu do 6 m i więcej
    • możliwość montażu głowicy do odczytu/zapisu i anten bezpośrednio na metalu
    • możliwość podłączenia do czterech głowic do odczytu/zapisu do procesora BIS V
    • możliwość podłączenia do czterech anten do procesorów BIS U-602x
    Głowice RFID UHF do odczytu/zapisu i anteny (860/960 MHz)
  • Programatory ręczne RFID UHF (860...960 MHz)

    Szybki i wygodny odczyt danych

    Nasze programatory ręczne RFID UHF do zapisu/odczytu przeznaczone są do mobilnego odczytu i zapisu danych na nośnikach BIS U. Są stosowane przy ręcznej kontroli jakości lub przy dokumentacji przeprowadzenia czynności serwisowych.

    Programatory ręczne Balluff korzystają z transmisji danych przez WLAN, Bluetooth lub podłączony przewód USB. Można je rozszerzać modułowo o czytniki kodów kreskowych 1D lub 2D i nawet w słabych warunkach oświetleniowych i trudnym otoczeniu pracują absolutnie precyzyjnie i niezawodnie.

    Najważniejsze cechy

    • system operacyjny Windows CE® V5.0
    • antena o polaryzacji liniowej
    • zasilacz z funkcją ładowania i rysik zawarte w komplecie
    • wydajny Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer jako urządzenie podstawowe
    • zainstalowane oprogramowanie demo Zebra/Motorola
    • idealny w słabych warunkach oświetleniowych i surowym otoczeniu
    • ekran dotykowy z dużym wyświetlaczem kolorowym
    • Wyposażenie opcjonalne: Stacja dokowania i uchwyt pistoletowy, poprawiające ergonomię pracy
    • Indywidualne oprogramowanie dla klienta na życzenie
    Programatory ręczne RFID UHF (860/960 MHz)
  • Procesory RFID UHF (860...960 MHz)

    Proste i niezawodne odczytywanie, przetwarzanie i przesyłanie danych

    Nasz niezależny od częstotliwości procesor BIS V, ułatwi Ci prowadzenie Twojego magazynu. Ma uniwersalne zastosowanie i umożliwia mieszane użytkowanie wszystkich rodzin produktów (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Z każdym procesorem BIS V można równocześnie użytkować nawet cztery głowice do odczytu/zapisu. W celu umożliwienia niezależnego zastosowania dostępne są ponadto wszystkie popularne światowe systemy magistral danych.

    Najważniejsze cechy

    • BIS U-602x jako wydajna alternatywa LongRange dla zasięgu do 6 m i więcej
    • perfekcyjna kompatybilność elektromagnetyczna dzięki zastosowaniu wytrzymałej obudowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego
    • wszystkie przyłącza łatwo dostępne od strony czołowej
    • proste uruchomienie dzięki wyświetlaczowi LCD i przyciskom
    • każda głowica do odczytu/zapisu sygnalizuje swój stan roboczy za pomocą dwóch diod bezpośrednio na procesorze
    • różne wersje BIS U z certyfikatami umożliwiającymi zastosowania w różnych krajach
    • wbudowany port IO-Link-Master do podłączenia czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link
    • serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kontroli stanu
    • możliwość szybkiego zastosowania dzięki podzespołom funkcyjnym wielu popularnych producentów sterowań
    • gniazdo USB do uruchomienia bez podłączania do magistrali danych
    • BIS Cockpit: Możliwość parametryzacji głowic do odczytu/zapisu niezależnie od interfejsu za pomocą oprogramowania na komputer osobisty
    • UHF Configuration Tool (UHF-Manager) do komfortowego ustawiania wszystkich parametrów koniecznych do eksploatacji
    Procesor BIS U