Czujniki indukcyjne
Niezawodne sterowanie, pozycjonowanie i kontrola procesów w automatyce.
Technologia czujników
Wieloletnie doświadczenie firmy Balluff w dziedzinie sensoryki przekłada się na doskonałą znajomość technologii i ofertę czujników niezależnie od ich zasady działania Portfolio firmy Balluff zawiera czujniki i systemy bardzo wysokiej jakości, spełniające wymogi praktycznie każdej aplikacji, począwszy od pomiaru położenia czy identyfikacji po rozpoznawanie obiektów i pomiar poziomu cieczy. Czujniki Balluff idealnie nadają się zarówno do codziennych zastosowań przemysłowych jak i do trudnych aplikacji w bardzo specyficznych warunkach. Uzupełnieniem szerokiej oferty czujników są urządzenia sieciowe oraz akcesoria, które pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości oferowanych czujników.
System zarządzania jakością uzyskał certyfikat DIN EN ISO 9001:2015 a wszystkie nasze produkty są testowane w naszym własnym, akredytowanym laboratorium. Czujniki marki Balluff spełniają zarówno lokalne jak i międzynarodowe standardy i są z powodzeniem stosowane na całym świecie.