Dokładne rezultaty również z dużej odległości
Nasze czujniki pojemnościowe wykrywają obiekty również z dużej odległości. Nadają się do bezdotykowego wykrywania zarówno ciał stałych ze szkła, drewna, metalu, tworzyw sztucznych czy kompozytów jak i cieczy i materiałów sypkich. Odbywa się to przez plastikowe ścianki lub niemetalowe opakowania.
Nasze czujniki pojemnościowe nie dają się przy tym zmylić przez kolory, obecność pyłu, odblaskowe, błyszczące lub przezroczyste powierzchnie.
Czujniki pojemnościowe marki Balluff otrzymasz w różnych kształtach, z najróżniejszymi wariantami wtyczek i przewodów. Z wyjściem przełączającym lub analogowym albo interfejsem IO-Link. Dodatkowo dostępne są wersje bardzo ekonomiczne.
Najważniejsze cechy
- czujniki pojemnościowe w wersji z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej do wykrywania mediów o niewielkiej przenikalności dielektrycznej z dużej odległości
- w kompaktowych formach konstrukcyjnych o średnicy od 6,5 mm oraz w płaskich formach konstrukcyjnych, jak np. w formie tarczy, z odległościami przełączania do 25 mm
- możliwość montażu równo z płaszczyzną aktywną i regulacji za pomocą potencjometru lub połączenia kablowego
- dostępna wersja z IO-Link