Czujniki przepływu
Czujniki przepływu

Bezpieczeństwo procesowe pisane wielkimi literami

Za pomocą czujników przepływu można mierzyć i kontrolować przepływ mediów procesowych w różnych aplikacjach. Na przykład przepływ środka chłodząco-smarującego lub prawidłową cyrkulację płynu chłodzącego. Dzięki temu w porę wykrywa się nieszczelności lub awarię pompy i zapobiega nieplanowanym przestojom maszyn lub całych linii.

W ten sposób czujniki przepływu przyczyniają się do bezpieczeństwa procesowego w równym stopniu, co czujniki ciśnienia lub temperatury.

Rodziny produktów

  • Termiczne czujniki przepływu

    Kontrola natężenia przepływu z funkcją przełączania

    Dzięki termicznym czujnikom przepływu można zaimplementować funkcję przełączania w systemie kontroli płynów procesowych. Na przykład w maszynach narzędziowych, pompach i sprężarkach.

    Dzięki swojej wytrzymałej obudowie czujniki przepływu marki Balluff nadają się również do surowych warunków przemysłowych.

    Dzięki wariantom do wkręcania lub bezpośredniego montażu inline, można bez problemu spełnić wymogi różnych zakresów zastosowania.

    Najważniejsze cechy

    • brak ruchomych części, a dzięki temu odporność na zanieczyszczenia
    • Formy konstrukcyjne do wkręcania lub montażu inline w zależności od natężenia przepływu/średnicy rury
    • prosta integracja dzięki wytrzymałej wtyczce M12
    • wizualizacja natężenia przepływu za pomocą panelu diodowego lub wyświetlacza
    • certyfikaty UL i CE
    Termiczne czujniki przepływu
    Termiczne czujniki przepływu BFF

    Kontrola przepływu w przewodach rurowych