Inklinometry
Inklinometry

Precyzyjna kontrola położenia w wielu aplikacjach

Precyzyjna kontrola położenia oraz ciągłe prowadzenie i kontrola ruchu obrotowego mają ogromne znaczenie w wielu aplikacjach. Nasze inklinometry BSI dokonują pomiaru odchylenia od osi poziomej lub pionowej w zakresie 360°.

Dzięki dwóm różnym zasadom pomiaru i różnym zakresom kątowym inklinometry marki Balluff doskonale nadają się dla wielu branż i aplikacji. Możliwy jest przy tym wybór pomiędzy inklinometrami z jedną lub dwoma osiami pomiarowymi.

Najważniejsze zalety

  • bezdotykowy, bezwzględny pomiar
  • pojemnościowa zasada pomiaru
  • bezpośredni pomiar nachylenia bez dodatkowych konstrukcji specjalnych
  • Interfejsy: 4…20 mA, 0…10 V i Modbus
  • świetnie nadają się do zastosowania w surowych warunkach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67
  • Zakres pomiaru do 360°
  • prosty montaż i integracja w Twoich urządzeniach

Rodziny produktów

  • Inklinometry z jedną osią pomiarową

    Wysoka precyzja w zakresie 360° – aby nic nie układało się krzywo

    Inklinometry z jedną osią pomiarową zapewniają pomiar na jednej osi w zakresie pełnych 360°. Dzięki temu precyzyjnie nadzorują ruchy obrotowe i umożliwiają ciągłą korektę. Dlatego te czujniki doskonale nadają się do optymalnej regulacji procesów.

    Czujniki jednoosiowe dostępne są z dwoma różnymi zasadami pomiaru: Inklinometry pojemnościowe, jeśli wymagana jest wysoka dokładność w całym zakresie pomiarowym i temperaturowym. Inklinometry MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) do aplikacji, które wymagają wyższej elastyczności.

    Najważniejsze cechy

    pojemnościowe

    • dostępne interfejsy Modbus oraz 4…20 mA
    • wysoka powtarzalność i precyzja
    • bardzo niewielki znos ze względu na temperaturę
    • wytrzymała i niewielka obudowa metalowa
    • prosty montaż – cztery otwory mocujące na obudowie

    MEMS

    • certyfikaty UL i CE
    • Interfejsy: 4…20 mA, 0…10 V
    • duży wybór różnych zakresów pomiarowych
    • elastyczny montaż dzięki funkcji centrowania (kalibracji)
    • dwa warianty dla różnych wymogów
    • oszczędność miejsca dzięki zwartej formie konstrukcyjnej
    Inklinometry z jedną osią pomiarową
  • Inklinometry z dwoma osiami pomiarowymi

    Prosty pomiar kątów

    Nasze dwuosiowe inklinometry BSI oparte są na MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Są wyposażone w kompaktowe chipy ze strukturami mikroelektromechanicznymi, które poruszają się pod wpływem przyciągania ziemskiego odpowiednio do nachylenia. Analiza odbywa się na pojemnościowej zasadzie pomiaru.

    Za pomocą zaledwie jednego czujnika można więc prowadzić kontrolę położenia elementów maszyny w dwóch osiach, przy czym duża liczba różnych zakresów pomiarowych zapewnia optymalną precyzję dla każdego zadania.

    Najważniejsze cechy

    • certyfikaty UL i CE
    • Interfejsy: 4…20 mA, 0…10 V
    • elastyczny montaż dzięki funkcji centrowania (kalibracji)
    • dwa warianty dla różnych wymogów
    • oszczędność miejsca dzięki zwartej formie konstrukcyjnej
    Inklinometry z dwoma osiami pomiarowymi