Sprawdzone na całym świecie rozwiązania do sterowania, pozycjonowania i kontroli
Nasze standardowe czujniki indukcyjne BES do wykrywania metalowych obiektów są wytrzymałe i niezawodne. Dzięki bogatej ofercie ponad 500 serii mamy odpowiedni czujnik indukcyjny dla każdego zastosowania.
Technologia stosowana na całym świecie ma optymalny stosunek ceny do jakości i w krótkim czasie dostępna jest również w dużych ilościach.
Najważniejsze cechy
- czujniki cylindryczne o Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 i prostopadłościenne 40 × 40 mm
- wersje do montażu równo z płaszczyzną aktywną i nierówno z płaszczyzną aktywną
- warianty do montażu równo z płaszczyzną aktywną o zasięgu do 15 mm
- warianty do montażu nierówno z płaszczyzną aktywną o zasięgu do 30 mm
- Wtyczka lub przyłącze przewodu