Enkodery magnetyczne
Enkodery magnetyczne

Superdokładne, wytrzymałe i szybkie systemy pomiarowe

Enkodery magnetyczne marki Balluff zostały skonstruowane z myślą o precyzyjnym pozycjonowaniu i ustalaniu prędkości w bardzo dynamicznych aplikacjach. Te superdokładne, szybkie systemy pomiarowe mogą być wyposażone w liniowy lub obrotowy element pomiarowy. Pomiar może być inkrementalny lub absolutny.

Wytrzymała konstrukcja czujników umożliwia zastosowanie ich w ekstremalnych warunkach otoczenia – przekłada się to bezpośrednio na wysoką dyspozycyjność maszyn i urządzeń.

Najważniejsze zalety

  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Pomiar inkrementalny lub absolutny.
  • Wysoka dokładność pomiaru do 1 µm.
  • Długość pomiaru do 48 m.
  • Elastyczność przy instalacji i obsłudze.
  • Długa żywotność.

Rodziny produktów

  • Enkoder magnetyczny liniowy absolutny

    Dynamiczne i precyzyjne pozycjonowanie z wysoką powtarzalnością

    Enkodery magnetyczne liniowe absolutne BML marki Balluff zapewniają absolutną sygnalizację zwrotną pozycji w każdej sytuacji. Mogą być natychmiast zastosowane - bez przejazdu referencyjnego. Nawet po awarii napięcia zasilającego i ponownym włączeniu systemu.

    Najważniejsze cechy

    • najwyższa wydajność maszyn dzięki szybkiemu i precyzyjnemu ustalaniu wartości pomiarowych z dużą powtarzalnością
    • wysoka dostępność urządzeń dzięki wytrzymałej taśmie magnetycznej w technologii Permagnet®
    • długa żywotność dzięki wytrzymałej metalowej obudowie
    • prosta i szybka instalacja za pomocą oprogramowania do kalibracji
    Enkoder magnetyczny liniowy absolutny
    Enkoder magnetyczny liniowy absolutny

    Enkodery magnetyczne liniowe absolutne BML zapewniają dynamiczne i precyzyjne pozycjonowanie przy produkcji półprzewodników.

  • Enkoder magnetyczny obrotowy absolutny

    Elastyczne zastosowanie bardzo dokładnej sygnalizacji zwrotnej pozycji

    Enkodery magnetyczne obrotowe absolutne BML marki Balluff zapewniają absolutną sygnalizację zwrotną pozycji w każdej sytuacji. Mogą być natychmiast zastosowane - bez przejazdu referencyjnego. Nasze enkodery obrotowe pracują z wysoką dokładnością również przy dużych średnicach, są bardzo małe i łatwe do umieszczenia w silnikach.

    Najważniejsze cechy

    • oszczędność energii dzięki wysokiej precyzji i dokładności;
    • niewielkie koszty całkowite
    • wysoka dostępność urządzeń dzięki wytrzymałej taśmie magnetycznej w technologii Permagnet®
    • długa żywotność dzięki wytrzymałej metalowej obudowie
    • prosta i szybka instalacja za pomocą oprogramowania do kalibracji
    Enkoder magnetyczny obrotowy absolutny
    Enkoder magnetyczny obrotowy absolutny

    Nasze enkodery absolutne do sygnalizacji zwrotnej pozycji silnika są superprecyzyjne, bardzo małe i proste do integracji w silniku.

  • Enkoder magnetyczny liniowy inkrementalny

    Precyzyjny i elastyczny – do szerokiego spektrum zastosowań

    Nasze enkodery magnetyczne liniowe inkrementalne BML mogą być wykorzystywane w szerokim spektrum zastosowań i prawie każdej długości pomiarowej. Zapewniają precyzyjne pozycjonowanie np. w dziedzinie wytwarzania energii, w przemyśle produkcji napojów i w wielu innych branżach. Dzięki standardowym interfejsom cyfrowym i analogowym te czujniki można zintegrować z prawie każdym sterowaniem.

    Najważniejsze cechy

    • najwyższa wydajność maszyn dzięki szybkiemu i precyzyjnemu ustalaniu wartości pomiarowych z dużą powtarzalnością
    • wysoka dostępność urządzeń dzięki wytrzymałej taśmie magnetycznej w technologii Permagnet®
    • długa żywotność dzięki wytrzymałej obudowie z metalu lub tworzywa sztucznego
    Enkoder magnetyczny liniowy inkrementalny
    Enkoder magnetyczny liniowy inkrementalny

    W dziedzinie wytwarzania energii, w przemyśle produkcji napojów i w wielu innych branżach enkodery magnetyczne liniowe inkrementalne BML zapewniają precyzyjne pozycjonowanie.

  • Enkoder magnetyczny obrotowy inkrementalny

    Precyzyjne pozycjonowanie i kontrola prędkości obrotowych osi i wałów

    Wyszukiwarka produktów

    Nasze enkodery magnetyczne obrotowe inkrementalne BML stosowane są do precyzyjnego pozycjonowania i kontroli prędkości osi obrotowych i wałów. W filmie Balluff znajdziesz odpowiedni czujnik dla prawie każdej średnicy wału. Dzięki standardowym interfejsom cyfrowym i analogowym można je zintegrować z prawie każdym sterowaniem i umożliwić prawidłowy napęd także w silnikach obrotowych.

    Najważniejsze cechy

    • niewielkie koszty procesu i magazynowania dzięki elastycznemu zastosowaniu elementu pomiarowego w segmencie kołowym
    • niewielkie koszty całkowite
    • wysoka dostępność urządzeń dzięki wytrzymałej taśmie magnetycznej w technologii Permagnet®
    • długa żywotność dzięki wytrzymałej obudowie z metalu lub tworzywa sztucznego
    • oszczędność miejsca dzięki optymalnej możliwości integracji
    Enkoder magnetyczny obrotowy inkrementalny
    Enkoder magnetyczny obrotowy inkrementalny

    Również w silnikach obrotowych prawidłowy napęd zapewniają enkodery magnetyczne obrotowe inkrementalne BML.