Stabilne zamocowanie i wysoka elastyczność
Czujniki pola magnetycznego BMF do siłowników z rowkiem typu T mogą być montowane bezpośrednio we wpuście i wyróżniają się bardzo stabilnym mocowaniem. Mogą być montowane na równo, dzięki czemu nadają się również do aplikacji o krytycznych warunkach przestrzennych.
Balluff ma ponadto w ofercie bardzo krótkie formy konstrukcyjne, umożliwiające elastyczne zastosowania. Czujniki ustalają pozycję tłoka bezdotykowo przez ścianki siłownika. System może być wykorzystywany do siłowników i chwytaków zarówno z silnymi jak i słabymi magnesami.
Dzięki bardzo jasnym diodom bez trudu rozpoznasz stan przełączenia czujników również z dużej odległości. Czujniki pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu T dostępne są również w obudowie metalowej do zastosowań w bardzo surowych warunkach, na przykład przy obecności odprysków spawalniczych lub snopa iskier. albo z elektroniką wrażliwą na pola magnetyczne jak na przykład dla otoczenia przemysłowego z wysokim prądem spawalniczym.
Najważniejsze cechy
- niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- niewrażliwość na zanieczyszczenia


Czujniki pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu T mogą być montowane równo z płaszczyzną aktywną, dzięki czemu nadają się również do aplikacji o krytycznych warunkach przestrzennych. Ponadto dostępne są bardzo krótkie formy konstrukcyjne, otwierające różnorodne możliwości montażowe.