Przetworniki położenia
Przetworniki położenia

Przetworniki położenia stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i precyzja przy pomiarze położenia i prędkości niezależnie od długości, na jakiej wykonywany jest pomiar.

Bezdotykowe i absolutne przetworniki położenia nadają się do szerokiego spektrum zastosowań dzięki wykorzystaniu wszystkich popularnych w przemyśle interfejsów. Nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia zapewniają wysoką dostępność maszyn i urządzeń.

Najważniejsze zalety

  • Precyzyjny pomiar absolutny bez przejazdu referencyjnego.
  • Brak zużycia i brak konieczności konserwacji ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Odporność na wstrząsy, wibracje i zanieczyszczenia.
  • Hermetyczna obudowa.
  • Bardzo dynamiczne aplikacje regulacyjne dzięki zsynchronizowanym danym pomiarowym.
  • Wysoka wytrzymałość i długa żywotność.
  • Elastyczność przy instalacji i obsłudze.

Rodzina produktów

  • Przetworniki położenia w formie profilowej

    Najwyższa elastyczność przy montażu i zastosowaniu

    Przetworniki położenia BTL w formie profilowej marki Balluff są bezdotykowymi, absolutnymi systemami do precyzyjnego ustalania jednej lub kilku pozycji. Sprawdzają się w surowym otoczeniu, jak np. w prasach, wtryskarkach lub robotach portalowych, ponieważ zamknięte są w hermetycznej obudowie aluminiowej o stopniu ochrony IP67. Magnesy czujnika położenia działają przez ściankę profilu aluminiowego na element pomiarowy.

    Przetworniki położenia nadają się do uniwersalnego montażu. Wymagane czujniki położenia otrzymasz dowolnie w wersji na prowadnicę lub w wersji swobodnej. Jako swobodne czujniki położenia mocowane są bezpośrednio na przeznaczonej do pomiaru ruchomej części maszyny i poruszają się wraz z nią w określonej odległości powyżej i wzdłuż profilu. Zaletą jest przy tym, iż nie są stawiane żadne wysokie wymagania co do precyzji prowadzenia, gdyż przetworniki położenia tolerują przesunięcie w bok oraz na wysokość nawet o kilka milimetrów.

    Najważniejsze cechy

    • wysoka rozdzielczość do 0,5 µm
    • długości pomiarowe do 7620 mm
    • równoczesny pomiar położenia i prędkości
    • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania – brak przestojów, długa żywotność
    • prosta integracja w urządzeniach dzięki różnorodnym interfejsom – np. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI i analogowym, programowanie sygnałów wyjściowych, aby umożliwić odwracanie, konfigurację i dokumentację zakresu pomiarowego
    • trzy warianty obudowy do uniwersalnego i szybkiego montażu, w zależności od dostępnego miejsca i zastosowania
    • swobodne lub prowadzone czujniki położenia
    Przetworniki położenia w formie profilowej
    Przetworniki położenia w formie profilowej

    Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej zapewniają wysoką ekonomiczność i jakość przy produkcji kształtek betonowych. W maszynie do produkcji kształtek betonowych mierzą równocześnie i niezawodnie pozycję osi ruchu wahadłowego obciążenia i formy.

  • Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej

    Systemy pomiarowe odporne na wysokie ciśnienia do różnorodnych zastosowań w siłownikach

    Nasze magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia BTL w obudowie prętowej znajdują głównie zastosowanie w napędach hydraulicznych. Doskonale nadają się do zastosowania w siłownikach hydraulicznych do sygnalizacji zwrotnej położenia, w urządzenia do formowania i walcowania oraz w technologii wind i podnośników.

    Ponieważ czujniki montowane są w strefie ciśnieniowej siłowników hydraulicznych, muszą mieć taką samą odporność na wysokie ciśnienia co sam siłownik. Element pomiarowy zamontowany jest w odpornej na wysokie ciśnienia rurce z niemagnetycznej stali nierdzewnej. Kołnierz uszczelnia strefę wysokiego ciśnienia za pomocą pierścienia uszczelniającego. Elektronika znajduje się natomiast poza siłownikiem, przy kołnierzu pręta w obudowie ochronnej.

    Najważniejsze cechy

    • wysoka rozdzielczość do 1 µm
    • długości pomiarowe do 7620 mm
    • równoczesny pomiar położenia i prędkości
    • programowane sygnały wyjściowe – odwracanie zakresu pomiarowego, konfiguracja i dokumentacja
    • uniwersalny montaż dzięki równym typom gwintu
    • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania – brak przestojów, długa żywotność
    • rozszerzenie możliwości pomiarowych dzięki technologii wielomagnesowej
    • prosta integracja w urządzeniach dzięki różnorodnym interfejsom – np. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI i analogowym
    Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej
    Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej

    BTL Compact wbudowany w siłownik hydrauliczny napędu nastawczego zapewnia bezpieczną niezawodną i optymalną regulację przepływu.

  • Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia

    Systemy informacji zwrotnych z siłowników do najtrudniejszych warunków otoczenia

    Jeśli musisz dokonać absolutnie precyzyjnego pomiaru w ekstremalnych warunkach, możesz liczyć na magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne marki Balluff. Nasze systemy wykonane są całkowicie ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony do IP69K lub przeznaczone do zastosowań w siłownikach wysokociśnieniowych do 1000 bar. Bezdotykowa zasada działania gwarantuje brak zużycia mechanicznego i prawie nieograniczoną żywotność. Dzięki temu Balluff zapewnia maksimum niezawodności i precyzji dla bezpieczeństwa procesu nawet w surowych warunkach otoczenia.

    Najważniejsze cechy

    • wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
    • nadzwyczajna odporność na wstrząsy i wibracje
    • ekstremalna odporność na wodę, IP69K
    • zakres temperatur –40…+85 °C
    • wytrzymałość na bardzo wysokie ciśnienia do 1000 bar
    • rozdzielczość do 1 µm
    • długości pomiarowe do 7620 mm
    • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania – brak przestojów
    Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia
    Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia

    Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne prawidłowo sygnalizują pozycję tłoka i umożliwiają bezproblemowy przebieg wiercenia.

  • Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia redundantne

    Wysoka dyspozycyjność urządzeń i bezpieczeństwo również w trudnych warunkach

    Nasze magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia redundantne BTL spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa i dyspozycyjności również w trudnych warunkach, jak np. przy zastosowaniu w zaworach bezpieczeństwa i siłownikach hydraulicznych. Zawierają nawet trzy niezależne systemy pomiarowe w jednej obudowie, gwarantując zwiększone bezpieczeństwo podczas eksploatacji dzięki różnym interfejsom z różnorodną redundancją.

    Najważniejsze cechy

    • wersja podwójnie lub potrójnie zwielokrotniona
    • zakres temperatur –40…+85 °C
    • interfejs analogowy i cyfrowy
    • elastyczna regulacja zakresu pomiarowego i inwersja sygnału przez oprogramowanie
    • możliwość kopiowania ustawień na wszystkie trzy kanały pomiarowe
    • długowieczność dzięki wytrzymałej konstrukcji mechanicznej
    • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
    Redundantne przetworniki położenia
    Redundantne przetworniki położenia

    W redundantnych przetwornikach położenia w jednym pręcie upakowane są trzy niezależne układy elektroniczne dla trzech niezależnych odcinków pomiarowych.

  • Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem

    Hermetyczne liniowe przetworniki położenia do wszystkich obszarów zagrożonych wybuchem

    Do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchowego 0 i 1 firma Balluff oferuje hermetyczne przetworniki położenia BTL o różnych kształtach prętowych i różnych przeznaczeniach. W zależności od aplikacji otrzymasz u nas warianty do stref zagrożonych przez gaz lub pył. Również dla strefy 2 dostępne są magnetostrykcyjne przetworniki położenia, które radzą sobie z możliwymi zagrożeniami wybuchowymi.

    Obudowa serii BTL-J-DEXC-TA12 jest wytrzymała i zamknięta hermetycznie. Moduł elektroniczny można w niej wymienić łatwo i szybko. Dzięki temu warianty te spełniają wymogi przemysłu naftowego i gazowego dla stref zagrożonych wybuchem, zapewniając dużą niezawodność i prosty serwis.

    Najważniejsze cechy

    • możliwość stosowania w strefach 0, 1 i 2
    • zakresy pomiaru do 7620 mm
    • bezwzględny sygnał wyjściowy o rozdzielczości do 5 µm
    • odporne na ciśnienia do 600 bar
    • wiele dostępnych złączy
    • niewielka obudowa
    • szybkie uruchamianie za pomocą ustawienia charakterystyki
    • wiele certyfikatów międzynarodowych IECEx, ATEX i CSA
    Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
    Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem

    Armatura regulacyjna i odcinająca stosowana jest w wielu obszarach eksploatacji ropy naftowej i gazu, w rafineriach oraz w zakładach petrochemicznych. Dzięki certyfikowanym magnetostrykcyjnym przetwornikom położenia marki Balluff zagwarantowane jest niezawodne i bezpieczne zastosowanie.

  • Przetworniki położenia do pomiaru poziomu w strefach wymagających zachowania wysokiej higieny

    Najwyższe standardy higieniczne i wysoka jakość napełniania dzięki superdokładnemu pomiarowi poziomu

    Nasze magnetostrykcyjne przetworniki położenia BTL-SF do pomiaru poziomu ciągle i precyzyjnie kontrolują aplikacje, w których wymagane są najwyższe standardy higieniczne. Wykonane są z odpornej na korozję stali nierdzewnej o wysokiej jakości powierzchni i zaokrąglonych krawędziach. Dzięki temu spełniają najwyższe międzynarodowe standardy higieniczne i umożliwiają np. prostą realizację surowych wymogów, obowiązujących w przemyśle spożywczym.

    Najważniejsze cechy

    • w 100 % ze stali nierdzewnej w celu spełnienia najwyższych standardów higienicznych i zapewnienia długiej żywotności
    • odporność na sterylizację (SIP) i czyszczenie (CIP)
    • ciągły, precyzyjny pomiar w zakresie μm zapewnia wysoką jakość napełniania
    • niezawodne wartości poziomu dzięki kompensacji piany
    • międzynarodowe certyfikaty, jak: 3-A Sanitary Standard, FDA i EHEDG
    • mocowanie Tri-Clamp
    • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
    Przetworniki położenia do pomiaru poziomu w strefach wymagających zachowania wysokiej higieny
    Przetworniki położenia do pomiaru poziomu w strefach wymagających zachowania wysokiej higieny

    Magnetostrykcyjne przetworniki położenia BTL-SF marki Balluff są synonimem ciągłej precyzji pomiaru w aplikacjach, w których wymagana jest maksymalna higiena. Wykonane są z odpornej na korozję stali nierdzewnej o wysokiej jakości powierzchni i mają zaokrąglone krawędzie.