Przełączniki z wytrzymałą obudową do ekstremalnych zastosowań
W przypadku mechanicznych przełączników jednopozycyjnych bez funkcji wymuszonego rozłączania proces przełączania wykonywany jest przez teleskopowy popychacz. Za jego pomocą przełączany jest mechaniczny element przełączający w osobnej, szczelnej komorze. W poszczególnych przypadkach decydujące znaczenie ma optymalny dobór kształtu popychacza do naszej krzywki. Zapewni to długą żywotność Twojej aplikacji.
Najważniejsze cechy
- długa żywotność
- wytrzymała obudowa do ekstremalnych zastosowań
- trzy serie
- opcjonalnie: wskaźnik funkcji
- system dwukomorowy ze stopniem ochrony IP67: niepodlegająca zużyciu membrana z hermetycznym oddzieleniem od mechanizmu popychacza i wnętrza przełącznika
- bezobsługowa samosmarująca się prowadnica popychacza z panewką ślizgową