Falowodowe przetworniki radarowe
Falowodowe przetworniki radarowe

Do pomiaru poziomu i grubości warstwy izolującej

Falowodowe przetworniki radarowe wykorzystywane są do pomiaru poziomu cieczy i substancji stałych oraz grubości warstwy izolującej.

Dzięki sterowanym impulsom radarowym przesyłanym wzdłuż sondy zapewniony jest precyzyjny i stabilny pomiar nawet w przypadku materiałów pylących i pieniących się. Zasada pomiaru i wykonanie mechaniczne predestynują nasze mikrofalowe czujniki do zastosowań w trudnych warunkach.

Najważniejsze zalety

  • precyzyjny, absolutny pomiar poziomu
  • do cieczy i ciał stałych
  • niepodlegający zużyciu i bezobsługowy
  • wysoki stopień ochrony
  • niewrażliwość na wstrząsy i wibracje
  • wysoka wytrzymałość i długa żywotność
  • elastyczność przy instalacji i obsłudze

Rodziny produktów

  • Falowodowe przetworniki radarowe

    Ogólne zastosowanie w przemyśle

    Falowodowe przetworniki radarowe są proste do uruchomienia i niezawodne przy pomiarze poziomu wielu mediów. Nadają się zarówno do użytku w cieczach jak i substancjach stałych.

    Najważniejsze cechy

    • pomiar poziomu cieczy i substancji stałych, do pomiaru grubości warstwy izolującej
    • możliwość uniwersalnego zastosowania
    • praca w temperaturach procesowych do 150 °C i ciśnień do 40 bar
    • obudowa ze stali nierdzewnej, wysoki stopień ochrony do IP68
    • proste uruchomienie i konfiguracja dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi
    Falowodowe przetworniki radarowe
  • Falowodowe przetworniki radarowe do obszarów wymagających zachowania wysokiej higieny

    Do najwyższych wymogów higienicznych

    Dzięki obudowie ze stali nierdzewnej, polerowanej sondzie prętowej i przyłączu procesowemu spełniającemu wymogi higieniczne, sterowany czujnik radarowy doskonale nadaje się do ciągłego pomiaru poziomu lub grubości warstwy izolacji w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

    Najważniejsze cechy

    • pomiar poziomu w aplikacjach wymagających wysokiej higieny
    • temperatura procesu do 150 °C, ciśnienie procesu 16 bar
    • wysoki stopień ochrony IP68
    • przyłącza procesowe spełniające wymogi higieniczne
    • wytrzymałe wykonanie zapewniające długą żywotność
    • oszczędność czasu i kosztów dzięki prostemu uruchomieniu
    Falowodowe przetworniki radarowe do obszarów wymagających zachowania wysokiej higieny
  • Falowodowe przetworniki radarowe do stref zagrożonych wybuchem

    Najwyższa niezawodność również w strefach zagrożonych wybuchem

    Niepodlegające zużyciu, falowodowe przetworniki radarowe marki Balluff mogą być stosowane w różnych strefach ochrony przeciwwybuchowej do pomiaru poziomu cieczy i substancji stałych oraz grubości warstwy izolującej.

    Najważniejsze cechy

    • pomiar poziomu cieczy i substancji stałych, do pomiaru grubości warstwy izolującej
    • odpowiednie do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem
    • praca w temperaturach procesowych do 150 °C i ciśnień do 40 bar
    • obudowa ze stali nierdzewnej, wysoki stopień ochrony do IP68
    • oszczędność czasu i kosztów dzięki prostemu uruchomieniu
    Falowodowe przetworniki radarowe do stref zagrożonych wybuchem