Do rozpoznawania niewielkich różnic kontrastu
Nasza szeroka paleta czujników optoelektronicznych odbiciowych zapewni Ci ekonomiczne rozwiązania, umożliwiające niezawodne rozpoznawanie różnic kontrastu. Te czujniki optoelektroniczne odbiciowe rozpoznają obiekty w zależności od powierzchni, koloru i materiału. Dlatego ich zasięg zależny jest od wielkości, kształtu, koloru i właściwości odbijającej światło powierzchni obiektu.
Nadajnik i odbiornik umieszczone są w jednej obudowie, przez co czujnik optoelektroniczny odbiciowy jest prosty w montażu i łatwy w ustawieniu dzięki widocznemu promieniowi światła.
Odpowiedni rodzaj światła wybierzesz w zależności od zastosowania. W zależności od typu nasze czujniki optoelektroniczne odbiciowe wykorzystują dobrze widoczne światło czerwone, niewidoczną podczerwień lub bardzo precyzyjne światło laserowe, doskonale nadające się do detekcji małych elementów.
Do detekcji obiektów niezależnie od koloru i powierzchni zalecamy czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła. Wykorzystują one światło czerwone lub czerwone światło laserowe, optymalnie nadające się do detekcji drobnych części . Ich zasięg jest prawie stały również przy różnych współczynnikach luminancji.
Najważniejsze cechy
- idealne do rozpoznawania różnic kontrastu, - niezależnie od powierzchni, koloru i materiału
- dzięki dobrze widocznemu promieniowi światła niedrogie i proste w montażu i ustawieniu
- krótszy zasięg w porównaniu z czujnikiem optoelektronicznym refleksyjnym i barierą optoelektroniczną jednokierunkową
- montaż zaledwie jednego urządzenia elektrycznego