Czujniki ciśnienia
Czujniki ciśnienia

Analiza ciśnienia procesowego, ciśnienia hydraulicznego i próżni

Czujniki ciśnienia BSP firmy Balluff doskonale nadają się do kontroli i pomiaru ciśnienia w mediach gazowych, ciekłych i lepkich.

Budowa czujników ciśnienia gwarantuje uniwersalność montażu oraz komfortową obsługę.Możliwe jest to dzięki obrotowej obudowie i prostemu oprogramowaniu Za pośrednictwem czytelnego wyświetlacza LED można szybko i niezawodnie ustawić wymagane ciśnienie systemu.

Najważniejsze zalety

  • Niewielkie i wytrzymałe.
  • Komfortowa obsługa dzięki dobrze czytelnemu wyświetlaczowi.
  • Zakres ciśnienia –1…600 bar.
  • Przyłącze procesowe G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“.
  • Z membraną płaską w wersji G1/2“ i Tri-Clamp 1,5“.
  • Wyjście jako 4…20 mA, 0...10 V, punkty przełączania (NPN/PNP) i IO-Link.
  • Temperatura medium –40…+125 °C.
  • Stopień ochrony IP67 i IP69K.
  • Certyfikat UL.
  • Niewielka konstrukcja z przyłączem M12.
  • Przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej lub PVDF.
  • Możliwość podwójnego obrotu – niezależnie wyświetlacz i przyłącze kablowe - prosta instalacja.

Rodziny produktów

  • Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza

    Niewielkie i wytrzymałe dzięki obudowie ze stali nierdzewnej

    Nasze czujniki ciśnienia BSP bez wyświetlacza są proste w instalacji, a dzięki obudowie ze stali nierdzewnej bardzo małe i wytrzymałe.

    Najważniejsze cechy

    • kompaktowe i wytrzymałe, obudowa ze stali nierdzewnej
    • prosta instalacja bezpośrednio na miejscu
    • zakres ciśnienia –1…600 bar
    • zasada pomiaru: ciśnienie względne
    • przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej G1/4“, G1/2“, R1/4“, NPT1/4“
    • równo z przednią płaszczyzną z użyciem Tri-Clamp 1,5"
    • przyłącze M12
    • wyjście jako 4…20 mA, 0…10 V lub IO-Link z wyjściem przełączającym (NPN/PNP)
    • wyjście 4…20 mA jako system dwuprzewodowy
    • rozszerzony zakres temperatur (temperatura medium –40…+125 °C)
    • ceramiczne ogniwo pomiarowe (Al2O3) lub ogniwo pomiarowe ze stali nierdzewnej
    • rozszerzony zakres napięcia wejściowego 8…32 V DC
    • certyfikat UL
    • indywidualne modyfikacje dla klienta na życzenie
    Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza
    Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza

    Kompaktowe przetworniki ciśnienia zapewniają ciągłe i niezawodne ustalanie ciśnienia. Nie zajmują dużo miejsca i można je instalować bezpośrednio w miejscu wymagającym pomiaru.

  • Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem

    Komfortowa instalacja, jasna informacja

    Nasze czujniki ciśnienia BSP z wyświetlaczem zapewniają wysoki komfort instalacji i odczytu.

    Najważniejsze cechy

    • parametryzacja zgodnie ze standardem VDMA
    • możliwość podwójnego obrotu – prosta instalacja
    • zwarta konstrukcja obudowy
    • możliwość obracania w przypadku montażu ponad głową
    • zakres ciśnienia –1…600 bar
    • zasada pomiaru: ciśnienie względne
    • przyłącze M12 z niezależną możliwością obrotu
    • przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej lub PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“
    • różne rodzaje wyjść (analogowe, cyfrowe, IO-Link)
    • rozszerzony zakres temperatur (temperatura medium –40…+125 °C)
    • ceramiczne ogniwo pomiarowe (Al2O3) lub ogniwo pomiarowe ze stali nierdzewnej
    • certyfikat UL
    • indywidualne modyfikacje dla klienta na życzenie
    Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
    Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem

    Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem nadzorują ciśnienie w ssawkach próżniowych, zapewniając w ten sposób prawidłowy chwyt.

  • Czujniki ciśnienia z płaską membraną

    Czujniki High-End z płaską membraną

    Nasze czujniki ciśnienia z płaską membraną BSP doskonale nadają się do pomiaru ciśnienia w mediach lepkich, o konsystencji pasty, krystalicznych lub zawierających substancje stałe. Na przykład w klejach, smarach, środkach uszczelniających czy mediach o zmiennych właściwościach. Dzięki płaskiej, spawanej membranie ze stali nierdzewnej czujniki te nie mają martwych przestrzeni i doskonale poddają się czyszczeniu.

    Najważniejsze cechy

    • brak martwych przestrzeni i łatwość czyszczenia
    • czytelny dobrze widoczny wyświetlacz i różne rodzaje wyjść (analogowe, cyfrowe, IO-Link)
    • kompaktowy i wytrzymały z sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA
    • zakres ciśnienia –1…600 bar
    • przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej wysokiej jakości G1/2" lub Tri-Clamp 1 ½"
    • IP67 lub IP69k
    • rozszerzony zakres temperatur (temperatura medium –40…+125 °C)
    • certyfikat UL, świadectwo kontroli materiału 3.1 (EN10204)
    • indywidualne modyfikacje dla klienta na życzenie
    Czujniki ciśnienia z płaską membraną
    Czujniki ciśnienia z płaską membraną

    Czujniki ciśnienia z płaską membraną doskonale nadają się do pomiaru ciśnienia w mediach lepkich, o konsystencji pasty, krystalicznych lub zawierających substancje stałe.