Czujniki temperatury Balluff
Czujniki temperatury Balluff

Kontaktowy i bezkontaktowy pomiar temperatury

Czujniki temperatury umożliwiają pomiar i monitorowanie temperatur w szerokim zakresie zastosowań, nawet w środowiskach niebezpiecznych dla ludzi. Niezależnie od tego, czy są używane bezpośrednio w mediach ciekłych i gazowych, czy też monitorują z odległości, nasze czujniki temperatury zapewniają niezawodne wsparcie w szerokim wachlarzu aplikacji.

Rodzina produktów

  • Czujniki temperatury przeznaczone do kontaktu z medium

    Do bezpośredniego zastosowania w mediach ciekłych i gazowych

    Dzięki czujnikom temperatury BFT przeznaczonym do kontaktu z medium można rejestrować temperatury procesów na zasadzie przełączania i/lub w sposób ciągły. Na przykład w maszynach narzędziowych, mobilnych maszynach roboczych, w pompach i sprężarkach lub w hydraulice i pneumatyce.

    Różne wymogi w różnych zakresach zastosowania można rozwiązać dzięki zastosowaniu wariantów z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza. Dzięki wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP67 czujniki temperatury nadają się również do zastosowania w surowych warunkach przemysłowych.

    Nasze czujniki temperatury przeznaczone do kontaktu z medium wykonane są z rurki ochronnej ze stałym przyłączem do technologii procesowej i wkręcane bezpośrednio w miejscu wymaganym przez proces.

    Najważniejsze cechy

    • Wersja z obrotowym, dobrze czytelnym wyświetlaczem : Elastyczna instalacja i komfort obsługi
    • Wersja bez wyświetlacza: Kompaktowa konstrukcja i wysoka odporność na wibracje
    • Interfejsy: Sygnały analogowe i punkty przełączania
    • Wytrzymała wtyczka M12 w celu zapewnienia prostej integracji
    • certyfikaty UL i CE
    Czujniki temperatury BFT przeznaczone do kontaktu z medium
    Czujniki temperatury przeznaczone do kontaktu z medium

    Pomiar temperatury w przewodach rurowych