Oprogramowanie do uruchamiania i konfiguracji

Oprogramowanie do uruchamiania
Oprogramowanie do uruchamiania

Prosta obsługa i większa przejrzystość dzięki zastosowaniu narzędzi programowych

W firmie Balluff otrzymasz oprogramowanie do uruchamiania i konfiguracji zarówno czujników z obsługą IO-Link jak i systemów kamer i systemów RFID.

Przede wszystkim bardzo uproszczone są parametryzacja i uruchamianie. Ponadto parametryzacja może być przeprowadzana z powodzeniem nawet podczas bieżącej eksploatacji.

Rozwiązania

  • Parametryzacja urządzeń z interfejsem IO-Link

    Balluff Engineering Tool

    W celu prostej konfiguracji i uruchomienia urządzeń IO-Link dostępne jest narzędzie Balluff Engineering Tool (BET). Dzięki niemu możesz komfortowo skonfigurować na komputerze lub tablecie i uruchomić każde urządzenie IO-Link, które odpowiada standardowi IO-Link dla czujników i elementów wykonawczych. Nie trzeba już poznawać różnorodnych narzędzi programowych, tak jak miało to miejsce dotychczas.

    • proste i szybkie ustawianie urządzeń z interfejsem IO-Link – również bez PLC
    • zredukowany czas uruchamiania i mniejsza podatność na błędy dzięki zapisywaniu i ponownemu wykorzystywaniu ustawień urządzeń z interfejsem IO-Link
    • Eliminacja błędów okablowania i redukcja czasochłonnego wyszukiwania błędów przy programowaniu PLC poprzez testowanie okablowania IO-Link przed uruchomieniem
    • szybkie wykrywanie błędów - porównanie topologii IO-Link z istniejącą
    • wyższa efektywność - wyjątkowe oprogramowanie do wszystkich modułów sieciowych IO-Link i modułów wejść/wyjść oraz czujników i elementów wykonawczych IO-Link

  • Konfiguracja i uruchomienie systemów kamer

    Czytelny interfejs obsługi BVS-Cockpit

    Dzięki przemyślanemu interfejsowi obsługi BVS-Cockpit kamery SmartCamera i kamery przemysłowe można ustawiać i obsługiwać w prosty i intuicyjny sposób. Wszystkie istotne funkcje wyświetlane są na interfejsie obsługi. Dla wszystkich narzędzi widoczne są tylko parametry istotne dla ustawienia tak, aby można było w komfortowy sposób dostosować zarówno kamerę SmartCamera jak i kamerę przemysłową do swoich wymogów. Dzięki możliwości łączenia z różnym sprzętem rozwiązanie jest skalowalne w szerokim zakresie.

    Nasz czytelny interfejs obsługi BVS-Cockpit dostępny jest również do instalacji i użytkowania na urządzeniach końcowych z systemem Windows. Dzięki temu można konfigurować i obsługiwać podłączone kamery przemysłowe ze swojego komputera.

    • Zastosowanie: do 8 kamer przemysłowych
    • Wymagania systemowe: Procesor 2 GHz Dual Core i pamięć operacyjna 2 GB
    • obsługiwane przeglądarki www: Mozilla Firefox (wersja 24), Google Chrome (wersja 32.0), Windows Internet Explorer (wersja 10)
    • obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (64 bit) lub wyższy

    Już zainstalowane systemy dla maksymalnie 4 kamer mogą zostać rozbudowane poprzez rozszerzenie licencji do 8 kamer.