RFID > Przemysłowy system RFID BIS C
Przemysłowy system RFID BIS C

Niezawodny przepływ informacji w procesie produkcji

Niskoczęstotliwościowe systemy RFID BIS C spisują się bardzo sprawnie i elastycznie przy niezawodnej identyfikacji narzędzi i w centrach obróbczych, w których stosowane są duże ilości środków chłodząco-smarujących. Dokładne pozycjonowanie nie zawsze jest konieczne. Dane wielu nośników można odczytywać i zapisywać dynamicznie "w przelocie ".

LF (70/455 kHz) jest podstawowym wyborem do zadań z zakresu identyfikacji narzędzi przy krótkim zasięgu. Sprawdza się również bardzo dobrze w przypadku transportu elementów obrabianych, systemów FTS, systemów transportu palet oraz technologii montażu i organizacji środków eksploatacyjnych.

Najważniejsze zalety

  • Duża różnorodność nośników danych i głowic do odczytu/zapisu do najróżniejszych aplikacji i trudnych warunków roboczych.
  • Nie podlega zużyciu, nie wymaga konserwacji i jest niewrażliwy na zanieczyszczenia.
  • Wysoka odporność na zakłócenia i bezpieczny transfer danych dzięki specjalnemu oprogramowaniu kontrolnemu w procesorach.
  • Dostępność dla wszystkich popularnych systemów magistrali danych.
  • Dojemność pamięci do 8 kbajtów.

Komponenty systemu

Nośniki danych RFID LF (70/455 kHz)

Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (70/455 kHz)

Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (70/455 kHz) z wbudowanym procesorem

Programatory ręczne RFID LF (70/455 kHz)

Procesory RFID LF (70/455 kHz)

Sprzęgło indukcyjne RFID LF (70/455 kHz)