RFID > Przemysłowy system RFID BIS L
Przemysłowy system RFID BIS L

Rozwiązanie prostych zadań z zakresu identyfikacji

Systemy RFID o niskiej częstotliwości (RFID BIS L) nadają się idealnie do zastosowań, gdzie główną rolę odgrywa przede wszystkim identyfikacja. Przetwarzanie danych jest w tym przypadku drugoplanowe.

Aplikacje śledzenia obiektów wymagają tylko procesu identyfikacji (Read-only). Systemy o częstotliwości 125 kHz funkcjonują niezawodnie przy zasięgu do 100 mm i zachowują względną neutralność w stosunku do takich materiałów jak woda, tekstylia, drewno i aluminium.

Najważniejsze zalety

  • Pojemność pamięci nośników danych ograniczona do 192 bajtów.
  • Do transmisji małej ilości danych.
  • Przejrzysta oferta nośników danych.
  • Do zastosowania również w niektórych trudnych warunkach otoczenia.
  • Jednoznaczne unikalne ID o rozmiarze 5 bajtów, tylko do odczytu.
  • Dostępne nośniki danych tylko do odczytu (zabezpieczenie przed manipulacjami).

Komponenty systemu

Nośniki danych RFID LF (125 kHz)

Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (125 kHz)

Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (125 kHz) z wbudowanym procesorem

Czytniki RFID LF (125 kHz)

Procesory RFID LF (125 kHz)

Sprzęgła indukcyjne RFID LF (125 kHz)