RFID > Przemysłowy system RFID BIS M
Przemysłowy system RFID BIS M

System zapewniający duże prędkości i ilości danych

System RFID BIS M (13,56 MHz) obsługuje światowe standardy ISO i wyróżnia się wysoką prędkością transmisji przy dużej ilości danych.

Dzięki różnorodnym możliwościom łączenia nośników danych i głowic do odczytu/zapisu, system może być wykorzystywany w najróżniejszych aplikacjach. Nadaje się na przykład do śledzenia części w bliskim zasięgu lub do zastosowań w sterowaniu produkcją (paletowanie, zapis na elemencie obrabianym, ...).

Najważniejsze zalety

  • 4-pinowe, standardowe okablowanie i dostępność komponentów IO-Link.
  • W połączeniu z pasywnymi nośnikami danych średni zasięg do maks. 400 mm.
  • Bezproblemowa integracja w aplikacjach dzięki zastosowaniu światowych standardów RFID ISO 15693 i ISO 14443A.
  • Dostępne wszystkie popularne światowe systemy magistral danych.
  • Proste i szybkie uruchomienie.
  • Komponenty Balluff High-Speed (nawet ośmiokrotnie szybsze niż ISO 15693).
  • Możliwość zaprojektowania indywidualnego rozwiązania dla klienta.
  • Dostępne różnorodne akcesoria, umożliwiające prostą integrację we wszelkich miejscach zastosowania.

Komponenty systemu

Nośniki danych RFID HF (13,56 MHz)

Głowice RFID HF do odczytu/zapisu i anteny (13,56 MHz)

Głowice RFID HF do odczytu/zapisu (13,56 MHz) z wbudowanym procesorem

Programatory ręczne RFID HF (13,56 MHz)

Procesory RFID HF (13,56 MHz)

Moduły komunikacyjne RFID HF (13,56 MHz)