RFID > Przemysłowy system RFID BIS U
Przemysłowy system RFID BIS U

Do dynamicznych procesów z dużą odległością odczytu

Systemy UHF marki Balluff zapewniają przejrzystość danych i możliwość śledzenia w zautomatyzowanych procesach. UHF to standardowa technologia rozwiązań identyfikacyjnych obejmujących wszystkie procesy.

System BIS U zapewnia szybkie ustalanie informacji tagów oraz ciągłe bezpieczeństwo transmisji. Poprzez odczyt danych produktów i procesów zapisanych w sposób rozproszony urządzenie UHF jest w każdej fazie przepływu materiału centralnym elementem aplikacji do śledzenia produktów. Dzięki temu zagwarantowana jest ciągła przejrzystość danych w całym łańcuchu dostaw.

Najważniejsze zalety

  • Bezproblemowa integracja w aplikacjach dzięki stosowanym na całym świecie, standardowym interfejsom.
  • Spełnia globalne standardy ISO 18000-6C oraz EPC Gen2 Class1.
  • Uniwersalność zastosowania dzięki różnorodnym możliwościom łączenia nośników danych i anten
  • Zasięg do 6 m i więcej.
  • Zdolność masowego odczytu pozwala na równoczesny odczyt danych z wielu nośników (tagów).
  • Nadaje się do podłączenia do klasycznych systemów sterowania przez interfejsy magistral danych i do nadrzędnych systemów IT.
  • Możliwość realizowania kompletnych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań systemowych.
  • Dostępne różnorodne akcesoria, umożliwiające prostą integrację w różnych aplikacjach.

Komponenty systemu

Nośniki danych RFID UHF (860/960 MHz)

Głowice RFID UHF do odczytu/zapisu i anteny (860/960 MHz)

Programatory ręczne RFID UHF (860/960 MHz)

Procesory RFID UHF (860/960 MHz)