Technologia czujników

Lider technologii czujników do wszechstronnego zastosowania

Wieloletnie doświadczenie firmy Balluff w dziedzinie sensoryki przekłada się na doskonałą znajomość technologii i ofertę czujników niezależnie od ich zasady działania Portfolio firmy Balluff zawiera czujniki i systemy bardzo wysokiej jakości, spełniające wymogi praktycznie każdej aplikacji, począwszy od pomiaru położenia czy identyfikacji po rozpoznawanie obiektów i pomiar poziomu cieczy. Czujniki Balluff idealnie nadają się zarówno do codziennych zastosowań przemysłowych jak i do trudnych aplikacji w bardzo specyficznych warunkach. Uzupełnieniem szerokiej oferty czujników są urządzenia sieciowe oraz akcesoria, które pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości oferowanych czujników.

System zarządzania jakością uzyskał certyfikat DIN EN ISO 9001:2008 a wszystkie nasze produkty są testowane w naszym własnym, akredytowanym laboratorium. Czujniki marki Balluff spełniają zarówno lokalne jak i międzynarodowe standardy i są z powodzeniem stosowane na całym świecie.

Czujniki indukcyjne

Czujniki indukcyjne

Niezawodne sterowanie, pozycjonowanie i kontrola procesów w automatyce.

Czujniki optoelektroniczne

Czujniki optoelektroniczne

Niezawodne czujniki kontrolne z szerokim spektrum rodzajów światła do wielu zastosowań.

Czujniki pojemnościowe

Czujniki pojemnościowe

Niezawodna detekcja obiektów i poziomu – w bezpośrednim kontakcie lub poprzez ścianki pojemników.

Czujniki pola magnetycznego do siłowników

Czujniki pola magnetycznego do siłowników

Bezpieczne i niepodlegające zużyciu ustalanie pozycji na wszystkich siłownikach pneumatycznych i hydraulicznych.

Czujniki ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe

Precyzyjne i uniwersalne rozwiązanie.

Przełączniki jedno- i wielopozycyjne

Przełączniki jedno- i wielopozycyjne

Wytrzymałe klasyczne urządzenia wykorzystywane w automatyce - w przemyśle przetwórstwa metali i produkcji pojazdów.

Przetworniki położenia

Przetworniki położenia

Bezdotykowy precyzyjny i bezwzględny pomiar długich odcinków – również w trudnych warunkach.

Enkodery magnetyczne

Enkodery magnetyczne

Precyzyjne pozycjonowanie w bardzo szybkich aplikacjach – bezdotykowy pomiar i duża wytrzymałość.

Czujniki mikrofalowe

Czujniki mikrofalowe

Ciągły pomiar poziomu cieczy i substancji stałych

Czujniki nachylenia

Czujniki nachylenia

Pomiar odchylenia od osi poziomej lub pionowej w zakresie 360°.

Czujniki ciśnienia

Czujniki ciśnienia

Kompaktowe przetworniki i czujniki ciśnienia – również z interfejsem IO-Link.

Bezdotykowe czujniki temperatury

Bezdotykowe czujniki temperatury

Niezawodne ustalanie temperatury i wykrywanie obiektów w szerokim spektrum zastosowań.

Czujniki przepływu

Czujniki przepływu

Technologia pomiaru przepływu do sterowania procesami zakładów przemysłowych.