Od połączenia bezpośredniego po inteligentne systemy sieciowe i bezdotykowe systemy transmisji

Komunikacja w maszynach i instalacjach przemysłowych zyskuje w automatyce coraz większe znaczenie. Czujniki generują informacje, które muszą zostać przesłane tam, gdzie będą przetwarzane. Pokażemy Ci, w jaki sposób przewody, rozdzielacze i całe sieci umożliwiają ten transfer. Istotna wiedza: Sposób podłączania czujników zmienia się, rozciągając się od okablowania bezpośredniego przez koncentratory pasywne po inteligentne moduły sieciowe i systemy transmisji do bezdotykowej.

Instalacja przemysłowa składa się z różnych typów maszyn, które są niezbędne do wytworzenia jakiegoś produktu. W każdym typie maszyn znajdziesz najróżniejsze czujniki, które przesyłają swoje sygnały do sterowania PLC. Sterowanie wykorzystuje te sygnały do zainicjowania niezbędnych czynności roboczych. Ta komunikacja może odbywać się trzema drogami:

  • każdy czujnik połączony jest osobno bezpośrednio z PLC
  • kilka czujników połączonych jest z PLC za pomocą koncentratora pasywnego
  • czujniki połączone są z PLC za pomocą modułów sieciowych

Technologia połączeń i sieci

Z biegiem lat sposób okablowania znacznie się poprawił: Tradycyjnie czujniki podłączane są bezpośrednio do PLC za pomocą przewodu czujnika. Aby zmniejszyć nakłady, stosowane są koncentratory pasywne, które zbierają i koncentrują sygnały kilku czujników w drodze do PLC. Ostatecznie inteligentne moduły sieciowe zapewniają gromadzenie i przesyłanie sygnałów do PLC przez całe sieci. Ponadto istnieją bezdotykowe systemy transmisji, które w bardzo wymagających aplikacjach przesyłają sygnały i energię metodą bezstykową.

Pasujące produkty

Przewody czujników Balluff

Przewód do podłączania czujników

Koncentrator pasywny Balluff

Koncentrator pasywny do zbierania i koncentrowania sygnałów

Moduły sieciowe Balluff

Moduł sieciowy do zbierania sygnałów i przesyłania do PLC za pośrednictwem sieci

Bezdotykowa transmisja sygnałów i energii

System do bezdotykowej transmisji sygnałów i energii

Przegląd tematów:

W jaki sposób funkcjonuje transport danych od poziomu urządzeń bezpośrednio do poziomu sterowania

W jaki sposób funkcjonuje transport danych przez koncentratory pasywne

W jaki sposób funkcjonuje transport danych przez moduły sieciowe

W jaki sposób funkcjonuje bezdotykowy transport danych