Czujniki indukcyjne wykrywają wszystkie obiekty metalowe.
Detekcja
Możesz niezawodnie śledzić i kontrolować elementy podczas transportu za pomocą odpowiednich czujników. Nawet w trudnych warunkach . W zależności od wymogów możesz wybrać do tego celu czujnik indukcyjny, optoelektroniczny, pojemnościowy lub ultradźwiękowy.
Czujniki optoelektroniczne i ultradźwiękowe stosowane są zazwyczaj do detekcji obiektów, które są bardziej oddalone (> 50 mm). Czujniki indukcyjne lub pojemnościowe nadają się lepiej do obiektów, które znajdują się w mniejszej odległości od czujnika (< 50 mm).
W zależności od zakresu zastosowania można skorzystać z różnych technologii:
Rozpoznawanie, wykrywanie i pozycjonowanie metalowych obiektów za pomocą czujników
Rozpoznawanie, wykrywanie i pozycjonowanie niemetalowych obiektów za pomocą czujników
Rozpoznawanie magnesów do kontroli pozycji tłoka za pomocą czujników
Ustalanie poziomu cieczy i substancji stałych za pomocą czujników