BOB
BOB

Zaproś BOBa do siebie!

Nasz bus demonstracyjny, znany jako BOB (Balluff on Board), rusza w kolejną trasę po Europie. Teraz możesz zaprosić go do swojej firmy i skorzystać z wyjątkowej możliwości całkowicie bezpłatnych szkoleń z rozwiązań automatyki przemysłowej. Twój zespół będzie mógł na własne oczy zobaczyć i przetestować technologie i dowiedzieć się więcej o tematach takich jak:

 
  • Jak wykorzystać potencjał czujników IO-Link oraz jak korzystać z danych procesowych i usługowych. Czy można prowadzić skuteczną diagnostykę i ograniczyć ilość okablowania. Do czego służą moduły sieciowe Profinet?
  • Systemy RFID z całą gamą zmiennie łączonych komponentów LF, HF i UHF dla doskonałej przejrzystości procesu.
  • Przetwarzanie obrazu Bild Industrial – łatwiejsze niż kiedykolwiek wdrożenie i zapewnienie jakości
  • Jak działy utrzymania ruchu mogą skorzystać na systemie wizualizacji procesu dzięki lampkom sygnalizacyjnym SmartLight i SmartLight Indicator.
 
  • Jak, dzięki IO-Link łatwo zintegrować systemy bezpieczeństwa skutecznie zapobiegające wypadkom.
  • Szeroki zakres zastosowań czujników optoelektronicznych, indukcyjnych, pomiarowych i wielu innych, a także technologii procesowej do rejestracji ciśnienia, przepływu i temperatury
  • Czy jest metoda monitorowania stanu maszyn, która pozwala na predykcyjne utrzymanie ruchu i zwiększenie wydajności całego zakładu, czyli sprawdź co potrafią nowe typy czujników: BCM i IIOT
  • Co dają aplikacje oparte na idei Przemysłu 4.0 takie jak Easy Access czy E-paszport narzędzia.

BOB, choć wypełniony po brzegi technologiami, jest bardzo kompaktowy, dzięki czemu zmieści się na każdym firmowym parkingu. Przyjeżdża na miejsce z naszą ekipą ekspertów, którzy prowadzą demonstracje i odpowiadają na pytania.

Jak skorzystać z demonstracji z użyciem BOBa?

Wystarczy, że wypełnisz formularz poniżej, a my sprawdzimy możliwości i wrócimy do Ciebie z propozycją terminu, w którym nasi eksperci przyjadą z BOBem do Twojej firmy.
Napisz nam gdzie mieści się Twoja fabryka, a my wrócimy z propozycją terminu.